Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо да използвате нашата лаборатория за тестване с висока мощност?

Нашата лаборатория за тестване с висока мощност в Шалтверк, Берлин, провежда строги тестове на прекъсвачи и компоненти със средно напрежение. Ние оценяваме техните възможности за късо съединение, капацитивно превключване, устойчив на пик ток и други жизненоважни параметри. С максимум 40 kA ток на късо съединение при 19 kV, нашата адаптивна мощност включва трансформатори и реактори, които да отговарят на вашите изисквания.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Основни ползи

Използвайте адаптивна настройка

Нашето портфолио включва тестове за късо съединение, тестове за превключване, тестове за краткотрайни и издръжливи на пикове, тестове за превключване на ток на натоварване, тестове за електрическа издръжливост и тестове за изработка на капацитет за заземителни превключватели.

Достъп до високопроизводително оборудване

Провеждайте тестовете си с увереност. Максималната мощност на генератора е 1300 MVA, а максималният ток на късо съединение (еднофазен и трифазен [пик/rms]) е 105/40 kA.

Доверете се на акредитирана лаборатория

Нашата лаборатория за изпитване с висока мощност в Шалтверк, Берлин, е акредитирана и отговаря на изискванията съгласно DIN EN ISO/IEC 17025:2018 за дейности по оценяване на съответствието: обхват на акредитация ПЕХЛА и ПСВ.

Представени възможности

Започнете