Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Индустриален завод с цифрово наслагване и човек, анализиращ диаграмите на процесните данни, отразени в очилата им.
ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Цифрови приложения на Siemens

Използвайте по-интелигентно данните на вашите инсталации с цифрови инструменти и услуги, създадени за процесните индустрии. Подобрете времето за работа, рационализирайте управлението и достигнете оперативни върхови постижения с нашите специфични за индустрията пакети.

Оптимизирайте операциите с нашите цифрови решения

Нашите цифрови услуги и обширното портфолио от приложения работят заедно, за да осигурят пълна прозрачност през целия жизнен цикъл на завода. Изберете правилния пакет от приложения, за да изпитате бърз анализ на първопричините, ефективно разпределение на ресурсите и значителни икономии на разходи. Гъвкавият анализ на данни опростява и защитава събирането и обработката на данни, така че можете да приложите мерки за оптимизация и да постигнете най-висока оперативна ефективност.

  • Намалете разходите за планиране. Можете да видите 30% спестявания с нашето последователно портфолио за автоматизация и софтуер от край до край за дигиталния близнак.
  • Подобрете OPEX. Анализите на големи данни и прогнозната поддръжка могат да доведат до 20% по-добри резултати.
  • Вижте по-малки размери на партидите. Смалете размерите на партидите до 50x с гъвкаво производство и оптимизирани вериги за доставки.
A visual representation of a process control system with a central computer and various connected devices.

Разгледайте продуктите

Възползвайте се от цифрови приложения, които ви помагат да наблюдавате състоянието на системата, да анализирате процесите и да оптимизирате производството с AI и да получите достъп до данни за растенията в реално време. Увеличете ефективността, намалете престоите и подкрепете информираното вземане на решения.

Често задавани въпроси

Открийте възможностите