Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Дизайнер на компютърна работна станция, създаващ рендериране с NX CAD инструменти.
Designcenter Solid Edge

Лицензиране, базирано на стойност

Спрете да плащате прекалено много за неизползвани CAD добавки. Достъп до разширените възможности на Designcenter X Solid Edge при поискване със споделени пакети от токени, които ви помагат да намалите разходите, да подобрите използването и да мащабирате ефективно в екипи и отдели.

Икона, представляваща намалени инженерни разходи със стрелка надолу и знак за процент.

Специална оферта: 30% отстъпка за лицензионни токени, базирани на стойност

Отключете повече функционалност за по-малко с пакети с токени с отстъпка за вашия екип.

Как работи лицензирането, базирано на стойност

Достъпно чрез вашия Дизайнерски център X Solid Edge абонаментното лицензиране, базирано на стойност, използва споделен набор от „токени“, за да осигури достъп при поискване до разширена функционалност за разработване на продукти.

1. Закупете пакет с токени
Изберете от 10, 25 или 50 пакета токена въз основа на нуждите на вашия екип.

2. Достъп до разширени функции
Стартирайте допълнителни възможности, когато имате нужда от тях, като симулация, електрическо маршрутизиране, генеративен дизайн или създаване на рисунки, задвижвани от изкуствен интелект.

3. Консумирайте токени по време на употреба
Токените се използват само докато функционалността на добавката е активна.

4. Връщане на токени в басейна
Когато приключите, токените се връщат автоматично, за да могат другите да използват.


Прост, ефективен и контролиран от разходите. Не се изискват отделни покупки.

Купете лицензионни токени, базирани на стойност

Гъвкави опции за ценообразуване, създадени за мащабиране с вашия екип

Икона на символ с дълъг жизнен цикъл със стилизирана глава на Цербер в кръг.

Специална оферта: 30% отстъпка за лицензионни токени, базирани на стойност

Отключете повече функционалност за по-малко с пакети с токени с отстъпка за вашия екип.

Защо екипите избират лицензиране, базирано на стойност

Намалете разходите и премахнете отпадъците

Избягвайте прекомерното закупуване на добавки. Плащайте само за възможностите, които активно използвате.

Разширете достъпа до целия си екип

Позволете на повече инженери да използват усъвършенствани инструменти, без да е необходимо да задават специални лицензи за всеки член на екипа.

Незабавно мащабирайте с вашите нужди

Достъп до допълнителни възможности при поискване с гъвкав модел, базиран на употреба — без забавяне на доставките или сложни надстройки.

Унифицирайте своя набор от инженерни инструменти

Разширете стойността на вашия абонамент за Designcenter X Solid Edge с широка гама от интегрирани функционалности.

c64a334b-ba5a-49a0-b2c0-20958376c679 - whats-new-value-based-licensing-product-tc-1200x600

Разгледайте продуктите на Designcenter Solid Edge

Have questions before purchasing?

Read our buyer's guide to learn about Designcenter Solid Edge connectivity and licensing options.