Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Жена, седнала пред компютър, редактираща нежен 3D модел на роботска лента в Solid Edge.
Дизайн център

Дизайнцентър Софтуер за разработване на продукти Solid Edge

Подобрете процесите на разработване на продукти със софтуер за проектиране, инженеринг и валидиране. Възползвайте се от лесни за използване инструменти за механичен и електрически дизайн, симулация, производство, технически публикации, управление на данни и др.

Устройството на Siemens Xcelerator X Mhero се показва на бял фон.

Представяме ви дизайнерски център: Solid Edge 2026

Погледнете отвътре какво е новото, от подобрен 3D дизайн до възможностите за рисуване и моделиране на монтаж, задвижвани от изкуствен интелект.

Какво представлява Designcenter Solid Edge?

Designcenter Solid Edge е портфолио от достъпни, лесни за използване софтуерни инструменти, които адресират всички аспекти на процеса на разработване на продукта. Designcenter Solid Edge съчетава скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн — възможно със синхронна технология.

Защо Designcenter Solid Edge?

Спечелете конкурентно предимство с инструменти, които ви помагат да подкрепите иновациите, да ускорите времето за пускане на пазара, да подобрите качеството на продуктите, да намалите грешките и да ви помогнат да реализирате ценови премии. Заменете изключените старши дизайнерски системи с напълно интегрирано решение за целия процес на разработване на продукта.

30% По-бърз дизайн

С Designcenter Solid Edge и синхронната технология клиентите отчитат средно спестяване на време от 30 до 50 процента при дизайна на нови продукти.

40% По-добро представяне

Клиентите казват, че са в състояние да модифицират сглобките с 40 процента по-бързо, отколкото с конкурентния CAD софтуер, спестявайки време и ресурси.

20% По-бързо сътрудничество

Клиентите на Designcenter Solid Edge съобщават за средно спестяване на време от 20% при сътрудничество с вътрешни екипи, доставчици и клиенти.

Калкулатор за възвръщаемост на инвестициите в дизайн

Вижте спестяването на време и разходи, които можете да очаквате, когато преминете от текущата си CAD система към Designcenter Solid Edge

Разгледайте възможностите на Designcenter Solid Edge

Промоционално изображение за софтуера Solid Edge Advanced PMI с 3D модел на механична част.

30% отстъпка от Designcenter X Solid Edge: Автоматични чертежи

Надстройте възможностите си за валидиране и оптимизация на дизайна, като същевременно намалите разходите за разработване

Изживейте свободата на Designcenter

Безпроблемно мащабирайте бизнеса си, без да компрометирате целостта на данните, като използвате най-всеобхватния и гъвкав софтуерен пакет в дизайнерската и инженерната индустрия за разработване на продукти. С Designcenter можете да се развивате и изследвате възможностите за иновации със скоростта, която пазарът изисква.

Рендери на подвъзли от CAD дизайн на корвета и пълен монтаж.

Сътрудничество от следващо поколение

Незабавно, сигурно и лесно си сътрудничете с колеги, партньори и клиенти с нашето решение за сътрудничество в облак от следващо поколение, Teamcenter Share.

Екип преглежда проект на таблет в офис.

Научете повече за Designcenter X Solid Edge

Научете повече за функциите и мащабируемите нива на Designcenter X Solid Edge.

ИСТОРИИ ЗА УСПЕХА НА КЛИЕНТИТЕ

Научете защо компаниите избират Designcenter Solid Edge

Изображение на Siemens Xcelerator X с двама души, носещи VR слушалки и две различни роботизирани ръце на замъглен фон.

Клиенти на дизайнерския център Solid Edge

Открийте как компаниите ускоряват иновациите от дизайна до производството.

Най-добрият и най-бърз софтуер за проектиране.

Джоел Г., НИРД
Малък бизнес

Огромна производителност на монтажа.

Тулани Н.,
Инженер по приложения, Малък бизнес

Най-добрият в класа софтуер за моделиране на 3D дизайн.

Уилям Х.,
Проектен мениджър, Малък бизнес

Проучване на казуса

Подобряване на ефективността на дизайна с CAD сътрудничество

SKARTEK използва Designcenter Solid Edge и Teamcenter за рационализиране на дизайна и комуникацията, от котирането до производството, намалявайки общото време на проекта с 30 процента.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Фирма:SKARTEK

Индустрия:Industrial machinery

Местоположение:Vlčkovce, Slovakia

Софтуер на Сименс:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Често задавани въпроси