Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Човек на колело.

Направете преминаване към NX X

Готови ли сте да издигнете опита си? NX X е базираната в облака еволюция на мощния инструмент NX, на който вече имате доверие, предлагащ повече гъвкавост, мащабируемост и лекота на използване. Кажете сбогом на локалните ограничения, отключете безпроблемния достъп и трансформирайте целия си подход с NX X.

Представяме ви NX X, облачно CAD решение

Пригответе се да изпитате NX X for design, следващата еволюция на софтуера NX за компютърно подпомаган дизайн (CAD) — сега като мощно решение за CAD софтуер като услуга (SaaS). Преминаването към SaaS предлага значителни предимства, като 77% подобрение на оперативната ефективност, 50% намаляване на времето за пускане на пазара и 50% намаляване на разходите за лицензиране на софтуер (проучване, направено от Nucleus Research). Тези предимства подчертават как приемането на NX X може да трансформира вашите работни потоци и да доведе до по-добри резултати за вашия бизнес.

Независимо дали сте дългогодишен потребител на NX или сте нов в нашата платформа, NX X предлага подобрени възможности, по-добра мащабируемост и по-безпроблемно изживяване от всякога. С вграденото управление на данни управлението на вашия онлайн CAD софтуер означава повече гъвкавост да се съсредоточите върху иновациите, а не върху бариерите в информационните технологии (ИТ), по-ефективно сътрудничество независимо къде се намирате, незабавен достъп до споделени файлове с части и др.

Съставихме списък с ресурси, които ще ви предоставят информацията, от която се нуждаете, за да разберете по-добре как преминаването към NX X ще ви е от полза.