Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Настолен компютър, показващ някакъв компютърно анимиран дизайн.

CAD интегрирана симулация

Използвайте една обща архитектура за безпроблемна мащабируемост от дизайнерска симулация до компютърно подпомогнато инженерство (CAE). Увеличете производителността и намалете времето за разработка с дизайн, управляван от симулация NX.

30-дневен безплатен пробен период

Опитайте NX Дизайн Симулация

Изживейте предимствата на самостоятелното извършване на симулация на дизайн в CAD среда с пробната версия на Design Simulation.

Графика на част в NX, с термичен анализ, показващ предимно синьо, зелено и жълто.

Вградени инструменти за симулация на NX CAD

С NX CAD вече не е нужно да използвате различни приложения и софтуерни инструменти за симулация при проектирането и валидирането на продукти. Можете да извършвате анализ и CAE в началото на процеса на проектиране с вградени CAD интегрирани симулационни възможности.

Мащабируема симулация за дизайнери

С възможността да ускори процеса на проучване и оптимизация на дизайна с до 90%, NX Performance Predictor позволява на NX дизайнерите да изследват възможните опции по-бързо от традиционните инструменти и процеси. NX Performance Predictor позволява дизайн, управляван от симулация, по-рано в цикъла на проектиране. Дизайнерите могат да провеждат прости симулации, освобождавайки симулационните инженери за по-сложни симулации. Вашият анализ също е свързан с Симцентър 3D, което означава, че можете да проведете задълбочена симулация на вашата част за валидиране, готова за производство.

NX Performance Predictor ви позволява да симулирате части, които създавате, в реално време, като същевременно изследвате различни дизайни и възможности за избор на материали. Тя позволява на дизайнерите да вземат най-добрите решения, като същевременно ви позволява да изследвате повече концепции без прототипи и физически тестове.

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

Дизайн симулация за валидиране на производителността

Бързо сравнявайте алтернативите за проектиране и оптимизирайте експлоатационните характеристики от най-ранните етапи на процеса на проектиране, като използвате интегрирани в дизайна инструменти за движение, структурна и термична симулация в NX.

Симулацията вече не е просто инструмент за валидиране на производителността - тя се превръща в органична част от процеса на разработка през цялата концепция и дизайн. Симулацията помага на дизайнерите да създадат по-добри, по-стабилни дизайни по-рано в процеса на разработка, като същевременно ускорява общото време, необходимо за пускане на план - което означава по-бързо време за пускане на пазара.

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

Оптимизация на топологията

Автоматизирайте подобряването на конструктивните проекти, като същевременно отговаряте на всички изисквания за производителност, материали и производство с NX Topology Optimizer. Генерирайте проекти на етапа на концептуален дизайн, които са оптимизирани за здравина, материал и др.

NX Topology Optimizer предоставя възможност за добавяне на различни дизайнерски и производствени ограничения за контрол на резултатите от оптимизацията, като симетрия на дизайна, изместване, обелване, смесване, адитивни ъгли на надвисване, адитивни самоносещи и адитивни разпръсквания на материали, формоване, леене, обработка и екструдиране.

Разширената оптимизация на топологията може да се извърши и чрез прехвърляне в Simcenter 3D.

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

Анимации в дизайна

Използвайте бързо и лесно приложение за анализ на движението за изучаване на кинематичното поведение на дизайните със софтуер NX. Лесното за използване приложение за движение ви помага да създавате кинематични изследвания в началото на процеса на проектиране. Тези проучвания намаляват времето, необходимо за създаване на точен цифров макет, така че може да се изразходва повече време за проектиране.

Когато правите продукти с движещи се части, трябва да ги видите в действие. Трябва да знаете кинематични свойства като измествания, скорости, ускорения и дори сблъсъци.

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

Анализ на движението

Проучете производителността на монтажа в началото на разработката, като бързо преобразувате CAD монтаж в функционален модел на движение. NX Motion ви позволява да получите представа за производителността на продукта чрез анимиране, графики и сравняване на реакции, скорости и ускорения.

С NX Motion можете да извършвате анализ на движението като кинематичен анализ, проверка на смущенията, артикулация, анализ на динамиката и анализ на контактите. Можете също така да извършвате структурен анализ чрез директно прехвърляне на натоварване към NX Design Simulation.

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

Валидиране на формовани части и симулация на леене под налягане

Оценете формовимостта на пластмасовите части с набор от инструменти NX. Инструментите за валидиране и анализ на потока на плесен са предназначени за използване от дизайнерите в ранните етапи на разработването на продукта и са напълно интегрирани с функциите за проектиране на NX.

A molded part

Симулации на потока и термични CFD

Извършвайте поточни и термични симулации в рамките на проектната среда, за да рационализирате процеса на проектиране и да вземате решения по-бързо с NX CFD Designer.

Можете да симулирате с вътрешни и външни анализи на флуидите в стационарно състояние; ламинарни, турбулентни и преходни потоци; течности и газове; конюгиран топлопренос и порести среди. След това прегледайте резултатите от анализа в NX или отворете модела в Simcenter FLOEFD за по-усъвършенствана симулация.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

CFD анализ

Подгответе и оценете CFD флуидни потоци и симулации за топлопредаване с Симцентър FLOEFD, напълно функционално решение за анализ на 3D изчислителна динамика на флуидите (CFD). С интегрирането на Simcenter FLOEFD в NX можете да извършвате анализ и да изпълнявате симулации „какво ако“ с лесни за използване съветници, които идентифицират оптималния дизайн в началото на процеса на проектиране.

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
Проучване на казуси

ДЕНСО

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Фирма:DENSO

Индустрия:Automotive & transportation

Местоположение:Kariya, Aichi, Japan

Софтуер на Сименс:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter