Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

EasySTONE NC се захранва от DDX

DDX е международна компания, специализирана в разработването на CAD/CAM софтуер за CNC обработващи центрове. От 2001 г. Групата предоставя иновативен, надежден и лесен за използване софтуер на операторите на дърво, камък, стъкло и композитни материали.<br/>Те също така помагат на повече от 10 000 клиенти по целия свят да спечелят ежедневните си предизвикателства, като им позволяват да постигнат продуктивните си цели и да достигнат по-високи стандарти за ефективност.<br/>DDX HQ се намира в Брембате ди Сопра (Бергамо, Италия). Те присъстват и на местно ниво с четири клона в Германия, Испания, Франция и Швейцария. Това осигурява постоянна помощ на място от търговска, техническа и поддръжка.

Защо Това е сензорният CAD/CAM софтуер за производство на камък с ЦПУ.?

EasySTONE NC е базирано на допир CAD/CAM решение, предназначено за използване на машина в производството на камък. Той обслужва ЦПУ оператори, работещи с естествени и синтетични камъни, керамика и подобни материали.

Този инструмент предлага интуитивно бордово управление, свързване на работните потоци между офиса и машина и намалява сложността на настройката чрез управление на дизайна, параметрично моделиране и директно качване към CNC в един интерфейс.

Ползи

  • Работете с вашата CNC работна станция без усилие с простия сензорен интерфейс на EasyStone NC. Проектиран за директно взаимодействие, той съкращава кривата на обучение, ускорява настройката и позволява на операторите да управляват задачите за обработка бързо и уверено.
  • Адаптирайте EasySTONE NC към вашите производствени нужди. Конфигурирайте стандартни или разширени параметри и персонализирайте настройките на инструмента, за да създавате работни процеси, съобразени с вашия производствен етаж. Това ще гарантира максимална гъвкавост, прецизност и производителност на всеки проект.
  • Разширете възможностите си с модулни добавки като Nesting, DDXPhoto, Automatic CAM, 3D профили и управление на повдигащи плочи. Всеки модул подобрява производителността, автоматизира ключовите процеси и ви позволява да мащабирате ефективно вашите операции с ЦПУ.

Представени възможности

Разгледайте ресурси и свързани продукти

Предпоставки

17-инчов монитор с резолюция 1280x1024 или с 1920 × 1080 Full HD резолюция

INTEL® Core™ i3 (или еквивалентен) 32- или 64-битов или INTEL® Core™ i7 процесор

Microsoft® Windows® 10 (ограничена поддръжка за Windows 7 SP1 и Windows 8)

Или 2 GB или 8 GB (или по-висока) RAM

Съвместим с OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX или серия AMD Radeon™ RX

40 GB налични на твърдия диск или на SSD

За управление на лицензи, базирано на облак, е необходима интернет връзка