Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

EasySTONE® се захранва от DDX

DDX е международна компания, специализирана в разработването на CAD/CAM софтуер за CNC обработващи центрове. От 2001 г. Групата предоставя иновативен, надежден и лесен за използване софтуер на операторите на дърво, камък, стъкло и композитни материали.<br/>Те също така помагат на повече от 10 000 клиенти по целия свят да спечелят ежедневните си предизвикателства, като им позволяват да постигнат продуктивните си цели и да достигнат по-високи стандарти за ефективност.<br/>DDX HQ се намира в Брембате ди Сопра (Бергамо, Италия). Те присъстват и на местно ниво с четири клона в Германия, Испания, Франция и Швейцария. Това осигурява постоянна помощ на място от търговска, техническа и поддръжка.

Защо Това е софтуерът CAD/CAM за оптимизиране на камънообработването.?

EasyStone® е CAD/CAM решение, създадено за 3-, 4- и 5-осни CNC обработващи центрове, обработващи естествен камък, керамика и синтетични материали.

Той е насочен към производителите на камък, потребители на работилници с ЦПУ и производители на каменни панели, които се нуждаят от контрол от край до край от дизайна до машинния код. Той решава проблеми като неефективно генериране на пътеки на инструменти, материални отпадъци чрез гнездене, управление на много машини и внос на различни файлови формати.

Ползи

  • Контролирайте целия си процес на обработка на камък от една платформа. Проектирайте в 3D, оптимизирайте гнезденето, за да намалите отпадъците и автоматично генерирайте прецизни CNC програми. Това ще ви помогне да спестите време и да осигурите безпроблемен работен процес от концепция до готово парче.
  • Унифицирайте производствената си линия под един модулен софтуер. EasyStone ви позволява да програмирате и наблюдавате 6-осови роботи, CNC и съчленени ръце заедно. Рационализирането на автоматизацията никога не е било по-лесно. Подобрете точността и увеличете производителността в цялото си растение.
  • Лесно управлявайте множество машини с ЦПУ или пълната си производствена линия от един интерфейс. Синхронизирайте операциите и споделяйте проекти между машините, за да увеличите максимално времето за работа, да намалите времето за настройка и да увеличите цялостната производствена ефективност.

Представени възможности

Case Study

Марми Сенко

Марми Сенко

Марми Сенко (Бреша) е компания с дълга история. Специализира се в обработката на мрамор Ботичино. Всеки ден бизнесът избира EasyStone® и Nesting за своите камъни операции.

Разгледайте ресурси и свързани продукти

Предпоставки

17-инчов монитор с резолюция 1280x1024 или с 1920 × 1080 Full HD резолюция

INTEL® Core™ i3 (или еквивалентен) 32- или 64-битов или INTEL® Core™ i7 процесор

Microsoft® Windows® 10 (ограничена поддръжка за Windows 7 SP1 и Windows 8)

Или 2 GB или 8 GB (или по-висока) RAM

Съвместим с OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX или серия AMD Radeon™ RX

40 GB налични на твърдия диск или на SSD

За управление на лицензи, базирано на облак, е необходима интернет връзка