Ами ако имам нужда от повече място в контролния шкаф?
Продуктовата серия SINAMICS DCP (DC Power Converter) съдържа всички компоненти на DC-DC конвертор в едно компактно устройство. Той е готов за незабавна употреба без допълнителен инженеринг. Лесно реализирайте разширение на захранването, като свържете паралелно няколко DCP SINAMICS.
Като конвертор на пари и усилване, SINAMICS DCP може да свърже две системи с постояннотоково напрежение на различни нива на напрежение за лесен обмен на енергия. Това изисква по-малко компоненти и спестява място за инсталиране.
Siemens предлага SINAMICS DCP 250kW, устройство, което може да реализира изходни напрежения до 1200V и е оптималната основа за проектиране и внедряване на тестови стойки за електрически превозни средства, съобразени с нарастващите изисквания на автомобилната индустрия.
Устойчиви ли са тези DC-DC преобразуватели?
Технологията SINAMICS DCP значително намалява пиковите енергийни натоварвания, спестявайки до 70% консумация на дизел. В автомобилните тестови щандове SINAMICS DCP действа като конвертор на пари и усилване, оптимизирайки захранването на инверторите на превозните средства в тестовите системи за електрически задвижващи блокове.
За индустриите, които се стремят да повишат енергийната ефективност, интегрирането на съхранението на енергия е от ключово значение. Ето защо SINAMICS DCP предлага трансформиращо решение, което отговаря на изискванията на съвременните индустрии, стремещи се към по-устойчиви и енергийно ефективни практики.
Как работят тези DC-DC преобразуватели с други решения на SIAMICS?
Моторният модул от многоосната система SINAMICS S120 е основният компонент на преобразувателя SINAMICS S120 DC-DC. Чрез добавяне на допълнителни компоненти той се превръща в пълен DC-DC конвертор, който може да бъде индивидуално адаптиран към приложението. Този модулен подход позволява лесна интеграция в гамата задвижващи устройства SINAMICS S120 механично, електрическо и софтуерно. Той също така генерира синергични ефекти като еднакъв външен вид и усещане, използване на съществуващи комуникационни интерфейси и универсален дизайн.