Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System се захранва от COMMEND

Commend е световен лидер в комуникационните решения за домофон и сигурност. Повече от 50 години компанията разработва иновативни системи за глас, видео и контрол на достъпа, използвани в критични инфраструктури, сгради, здравеопазване, транспорт, както и в промишлеността и логистиката.<br/><br/>С повече от 25 000 инсталирани системи в над 80 страни, Commend означава Trusted. Комуникация. Винаги.: осигуряване на най-високо качество на гласа, киберсигурност, надеждност и безпроблемна интеграция в съществуващите ИТ и защитни среди.

Защо ДОМОФОННА ОБЛАЧНА ПЛАТФОРМА С ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СИГУРНОСТ ПО ДИЗАЙН?

Commend Symphony Cloud Intercom отбелязва нова ера в комуникацията със сигурността.

Symphony се свързва с внедряване на помещения и облак чрез VirtuoSIS и Symphony Bridge и предоставя Mobile и уеб клиенти плюс AI асистента Ivy. Той интегрира видео, сензори, контрол на достъпа и управление на посетителите, за да осигури интелигентни, сигурни и ефективни операции за критична инфраструктура, с висока мащабируемост, надеждност и устойчивост. Той рационализира операциите.

Ползи

  • Symphony Cloud е нашата облачно базирана платформа за решения, изградена върху високо мащабируем хардуер, мощен софтуер и обширни функции, с ясната цел да се възползват от силата на настоящите и бъдещите облачни услуги, включително AI. Symphony Cloud предлага подходящата услуга за всеки размер и изискване.
  • В Commend киберсигурността като основна компетентност винаги е имала много висок приоритет. От първоначалната идея за продукта през внедряването и оперативната поддръжка, поверителността и сигурността по дизайни (PSBD) е обещанието към нашите клиенти, спрямо което се измерват характеристиките и функциите на продукта.
  • Сертифициран процес на разработка на IEC/ISO-27001 и IEC-62443-4-1, борд за киберсигурност, сертификати за устройства, криптирани връзки, сигнални потоци и медийни потоци (SIPS и SRTP), Централизирано управление на фърмуера и пакети за сигурност, Еднократно влизане (SSO) с помощта на SAML, 24/7 безопасна настройка

Представени възможности

проучване на казусите

АВИАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ЛУФТХАНЗА

АВИАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ЛУФТХАНЗА

Облачно комуникационно решение за посетители и услуги за доставка

Приложения в реалния свят

Select...
Сгради

Ефективна комуникация за търговски сгради

На повиквания на вратите може да се отговаря, а вратите могат да се отключват удобно чрез мобилен телефон, независимо от местоположението на получателя. Главният вход, рецепцията, паркингът, зоната за доставка и точката за регистрация са оборудвани с мощните вътрешни и външни домофонни станции на Commend.

Често задавани въпроси