Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

clever.EMS се захранва от cleverwatt GmbH

clewatt supports companies in the digital transformation of their energy management with a two-fold approach:

First, the cleverwatt software automatically generates an in-depth optimization report, uncovering existing inefficiencies and identifying concrete savings potential.

Second, the AI-powered cleverwatt platform intelligently steers flexible energy consuming assets to significantly reduce energy costs through data-driven, optimized load shifting.

Защо Интелигентно управление на гъвкави енергийни ресурси?

clever.EMS дава възможност на МСП да намалят разходите за енергия и да се присъединят към новия енергиен пазар чрез многофункционална оптимизация на производствените и потребителските активи. Той е лесен за настройка и работи независимо от производителя, без усилие позволява свързването на различни активи с потенциал за гъвкавост, като системи за съхранение на батерии, отоплителни и охлаждащи устройства, инфраструктура за зареждане на EV или системи за сгъстен въздух.

Диаграма на системата Energy management енергията

Ползи

  • Намалени разходи за енергия: clever.EMS разходите за електроенергия с > 20% чрез оптимизация за многократна употреба. Той използва гъвкави активи, за да намали едновременно високите такси за мрежата, да понижи средната покупна цена на kWh и да увеличи собственото потребление.
  • Лесна интеграция на хетерогенни активи: clever.EMS позволява настройка, независима от производителя, plug-and-play. Платформата бързо интегрира различни гъвкави активи, позволявайки на клиентите да използват (преди това не беше достъпен) пълен потенциал за гъвкавост за оптимизация.
  • Възползвайте се от гъвкавостта от страна на търсенето: Достъпът до DSR вече е по-важен от всякога. Тя дава възможност на МСП да намалят енергийните разходи и да останат конкурентоспособни на световния пазар и в същото време е решаващ градивен елемент, за да може енергийният преход на нашите общества да работи действително.

Представени възможности

Приложения в реалния свят

Select...

C&I Оптимизация на батерията

Clever.EMS позволява на производителите на батерии да предложат на своите клиенти C&I също оптимизация за многократна употреба чрез интегриране на wutg Clever.ems. По този начин възвръщаемостта на инвестициите на батериите в C&I сегмента значително намалява. Освен това позволява съвместна оптимизация с други флексивни активи.