Системата за аварийно осветление и евакуация на Siemens осигурява надеждно аварийно осветление и насоки за евакуация, за да поддържа безопасното излизане на пътниците по време на пожарни събития. Проектирана за опростена инсталация, гъвкаво внедряване и лесна поддръжка, системата се интегрира безпроблемно с платформите за пожароизвестяване на Siemens за унифицирано управление на безопасността.
Ключовите възможности включват:
- Мащабируема мрежа, поддържаща до 32 контролера и 100 захранващи устройства на контролер
- Централизирани захранващи устройства, поддържащи до 500 аварийни светлини всяка
- Неполярно двушинно окабеляване до 1000 m за опростена инсталация
- Контролер от индустриален клас с Linux OS и сензорен екран HMI
- Високоефективни тела (до 120 lm/W) със силно EMI съпротивление
- Доживотни идентификатори на устройства за пълен мониторинг и поддръжка на жизнения цикъл