Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо Cerberus PACE?

Cerberus PACE е решение за обществено обръщение и гласова аларма (PA/VA) за организирана евакуация и ежедневни съобщения. Той гарантира, че съобщенията се доставят с кристална яснота, позволявайки бърза и контролирана евакуация в предизвикателна акустична среда. Системата PA/VA предлага повишена гъвкавост и безопасност чрез своята модулна и излишна архитектура.

  • Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 и 1000 са създадени за малки до средни сгради. Стенните гласови алармени панели имат максимална мощност съответно до 800 W и 2000 W.
  • Cerberus PACE Modular: С до 24 контура или 48 нишки, Cerberus PACE Modular е изграден за големи сгради със сложни изисквания.

Основни ползи

Ясно направете публични адреси

Професионалният звук и ниската латентност ви осигуряват кристално ясни съобщения на живо в обществени сгради или умереност на събития на живо или на жп гари, летища или търговски центрове.

Постигнете подредена евакуация, когато е необходимо

В случай на авария предварително записаните съобщения и съобщения могат да адресират или до цялата сграда, или само ръчно избрани зони, като се избягва паника и се гарантира бърз и ефективен процес на поетапна евакуация.

Извършвайте поддръжка без прекъсвания

Отдалеченият достъп за поддръжка извежда гъвкавостта на следващото ниво, като позволява активиране на линиите за високоговорители за тестване чрез смартфон или таблет. Правете отстраняване на неизправности и промени в конфигурацията от разстояние, без да е необходимо да рестартирате

Представени възможности