Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо адресируемостта има значение?

С интелигентните уреди Acend адресируемостта означава, че всяко устройство може да бъде активирано и тествано самостоятелно, независимо от всяко друго устройство на веригата. Можете да комбинирате логически функции, за да възпроизвеждате различни тонове или модели на всяко избрано устройство.

Предимства на адресируемостта:

  • Персонализирани стробове: В едно пространство могат да бъдат инсталирани множество устройства, като всяко сигнализира различна аларма на една двойка проводници.
  • Персонализирани съобщения: Съобщенията и пейджингът могат да бъдат насочени към отделни високоговорители или зони в по-голяма система.

Преглед на продукта

клаксон за интелигентно устройство с акцент 1920x1080 01

Рог

  • 12 уникални тона
  • Монтаж с единична банда
акенд-интелигентно устройство-строб 1920x1080 02

Строб

  • 15 - 185 свещи
  • Ширина на импулса 20 ms
  • Монтаж с единична банда
акенд-интелигентно устройство-рог-строб 1920x1080 03

Строб на рог

  • 15 - 185 свещи
  • Монтаж с единична банда
  • 12 уникални тона
акенд-интелигентно устройство-високоговорител 1920x1080 04

Говорител

  • 300 - 8.000 Хц
  • 1/8 до 2W
  • 15 - 185 свещи
  • Висока вярност
акенд-интелигентно устройство-високоговорител-строб 1920x1080 05

Строб на високоговорителя

  • 300 - 8.000 Хц
  • 1/8 до 2W
  • 15 - 185 свещи
  • Висока вярност
акенд-интелигентно устройство-нискочестотен звук 1920x1080 06

Нискочестотен звук

  • 520 Hz LF тон за спални зони
акенд-интелигентно устройство-нискочестотен звуково-строб 1920x1080 07

Нискочестотен звуков строб

  • 520 Hz LF тон за спални зони
  • 15 - 185 свещи

Ключови предимства

Представени възможности

Често задавани въпроси

Разгледайте свързани ресурси

Брошури

Брошура | Acend Intelligent Notification

Започнете сега