Защо Мащабируема система за управление и Digital Twin?
Заедно със Siemens гарантираме, че нашите клиенти могат да направят тази следваща стъпка в управлението на процесите по ефективен и гладък начин. Използвайки SIMIT, симулационна платформа, интегрирана с SIMATIC PCS neo, можем да създадем цифров близнак на процеса. Операторите ще бъдат обучени чрез симулиране на различни сценарии, без да се засяга реалният производствен процес. AG Solution е един от пионерите в прилагането на системата Neo като един от първите интегратори в света и във фармацията.
„Внедряването на софтуера SIMATIC PCS neo control ще ни позволи да опознаем системата от първа ръка“, казва Хуан Палма, регионален лидер за автоматизация на процесите в AG Solution Group. „Това ни дава огромно предимство, тъй като сме един от първите интегратори в света, които са обучени и имат опит с новата система за управление на Siemens“, добавя той.
Ползи
- По-добра използваемост, сътрудничество, инженерна интеграция, хиперсвързаност
- Simit: 50% по-бързо от традиционните миграции 80% спестяване на време при въвеждане в експлоатация
- По-малко прекъсвания/риск с офлайн тестване за оптимизация и обучения на оператори