Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Volumetric Compensation of a Machine Tool се захранва от AfM Technology

AfM Technology GmbH е международен доставчик на решения в областта на промишлените измервателни технологии със седалище в Германия.
Фокусът на фирмите е върху измерване и корекция на обемни грешки (VCS) на металорежещи машини и системи за други оси.
В тази среда AfM Technology GmbH предлага услуги, софтуер и хардуер.

Защо Обемна компенсация на металорежещи машини (VCS)?

Измерването на обемни грешки отчита 21 грешки в 3-осовите системи, включително позициониране, правота, стъпка, отклоняване, търкаляне и квадратност. AfM Technology може да улавя, оцени и коригира тези грешки, използвайки съвременни технологии. Инсталирането на VCS файл на контролера може да подобри точността до 85% в сравнение с „както е намерено“.

Ползи

  • До 85% по-висока точност при геометрията на машината
  • Идентифициране на механични уязвимости
  • Възможни са по-строги допуски

Представени възможности

Разгледайте ресурси и свързани продукти

Предпоставки

VCS трябва да бъде инсталиран на контролера