Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable се захранва от 2N

Предложете на клиентите си качествени решения, устойчиви на бъдещето, като изберете компания, която определя тенденциите за системи за контрол на достъп до IP врати и асансьорни комуникации. 2N разработи първите LTE и IP домофони в света, а нашите продукти продължават да въвеждат иновации и да повишават пазарните стандарти. Но развитието не е всичко, което настояваме - да бъдем част от семейството на Axis също ни дава стабилност. Ние сме международна компания с клонове по целия свят и обучени дистрибутори, разположени в 130 страни - така че можете да бъдете сигурни, че нашата поддръжка преди продажбата и следпродажбата са винаги на разположение.

Защо 2N® блок за достъп M 13,56 MHz, NFC, IP55?

Тази версия на RFID четеца 2N® Access Unit M може да чете повечето карти с честота 13,56 MHz. Подходящ е за компании, които предпочитат традиционната RFID технология. Четецът поддържа NFC технология, така че служителите, които не искат да носят карта, могат да използват мобилния си телефон, за да получат достъп. Администрирайте устройство дистанционно чрез защитения уеб интерфейс или в софтуера 2N® Access Commander.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Ползи

  • Controller и четец в едно
  • Силен във всяка среда
  • Чете защитени RFID карти

Представени възможности

Разгледайте ресурси и свързани продукти

Предпоставки