Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Таблица за покритие на леярната на Samsung

Samsung Foundry предлага конкурентни процеси, дизайнерски технологии, IP и производствени възможности за голям обем за клиенти с пълен набор от усъвършенствани технологични технологии, включително интегрирани пакетни решения за 3D/2.5D и гъвкава и ефективна среда за проектиране, базирана на облак.

Като партньор в Разширена леярска Ecosystem на Samsung Програмата (SAFE™), Siemens EDA участва в съвместни проекти със Samsung Foundry, за да позволи на модерните платформи и технологии, на които разчитат взаимните им клиенти, за да оживят все по-сложните дизайни.

Леярна Самсунг

Таблица за покритие на Siemens EDA за Samsung Foundry.

✔: сертифициран; WIP: в процес на работа (последна актуализация на 4-29-2023 г.)
[1]: mPower активира състоянието на готовност за Power Integrity & EM да се актуализира...
[2]: Calibre SmartFill е POR (план за запис) под 20 nm и Dummy Fill над 20 nm.
[3]: Палубата Calibre SmartFill се предлага само за 28FDS PDK, но не и за други 28nm PDK.
●: Техническите файлове ще бъдат предоставени от Siemens за тези процесни възли, които все още не са сертифицирани. Моля, свържете се с продуктовия екип на Aprisa за вашите заявки.

Готови ли сте да научите повече за Calibre?

Ние сме готови да отговорим на вашите въпроси! Свържете се с нашия екип днес

Обадете се на: 1-800-547-3000