Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Поддръжка на консултанти и планове

Планирам утре. Превръщането на идеите в перфектни места.

Пригответе се за утре. Планирайте по-добре с нас.

Сградите на бъдещето изискват усъвършенствана ефективност, безопасност и устойчивост, посрещнати с комфорта на дигитализацията. Използвайте нашия задълбочен пазарен опит и ефективни инструменти, за да ускорите планирането си и да превърнете идеите в перфектни места.

Дигитална илюстрация на интелигентна сграда с човек пред нея, показваща характеристиките и технологиите на сградата.

Дигитални инструменти

Планирайте проектите си лесно и ефективно с нашите дигитални инструменти.

Интелигентна сграда със стъклена фасада и елегантен дизайн, показваща авангардни архитектурни технологии и иновации.

Портфолио за строителни продукти

Проектирайте с увереност с нашето иновативно и цялостно портфолио.

Изображението показва сграда с модерен архитектурен дизайн, със стъклена фасада и градина на покрива.

Поддръжка

Бъдете в крак с най-новите тенденции и теми чрез личното си лице за контакт.

Дигитални инструменти

Получете най-новите прозрения за нашите дигитални инструменти, за да превърнете идеите в перфектни места.

People are working on laptops in an office setting.

SpecWriter — Текстове на спецификации за търг

Създавайте текстовете си със спецификации бързо и ефективно. Използвайте SpecWriter за вашите проекти за пожарна безопасност или автоматизация на сгради. Безплатно.

A person is standing in front of a Siemens HIT portal with a large screen and a logo on it.

HIT Portal — Онлайн определяне на размерите и селекцията

Онлайн инструментът за оразмеряване и подбор, който ви позволява лесно да създавате проекти и да намирате цялата информация за продукти, приложения и свързаната с тях техническа и качествена документация.

BIM — Продуктови данни за BIM и CAD приложения

Наличието на лесен достъп до правилните файлове с данни е от съществено значение за реализирането на успешен процес на планиране на CAD и BIM. Siemens BT PartCommunity предоставя данни за над 6500 сградни продукта на Siemens в дисциплините за автоматизация на сградите и пожарна безопасност.

A digital twin of a commercial building is displayed on a screen, with a 3D model of the building and a virtual environment.

Портфолио от строителни продукти

Ускорете превръщането на идеите си в перфектни места - с данни и ноу-хау за всички приложения и типове сгради.

Знание

Открийте най-новите прозрения и опит чрез различните ни канали.

A futuristic cityscape with tall buildings and a modern architectural design.

Подкаст — Сгради на утрешния ден

Слушайте или гледайте вълнуващи дискусии с експерти относно тенденциите в индустрията и иновациите, които правят сградите по-безопасни, устойчиви и осигуряват по-продуктивна и по-здравословна среда.

A person is standing in front of a microphone with a stand, possibly in a studio.

Уебинари

Нашите уебинари при поискване включват професионалисти от индустрията и експерти, които обсъждат как предизвикателствата на днешния ден могат да доведат до успехите на утрешния ден.

Trainings и събития

Като Ваш компетентен партньор предлагаме практическо обучение по нашите продукти, както и по теми като инженеринг на инсталации, управление на сгради и мрежови технологии. Нашата широка гама включва също специфични за клиента курсове за обучение и уебинари за самообучение. За повече подробности, моля, свържете се с местния представител на Siemens.

Engineers at the office working and their manager is supervising them.

Тенденции

Разгледайте как се справяме с динамичните тенденции и създаваме иновативни решения.

A cybersecurity image featuring a digital shield with a lock icon and a padlock symbol, emphasizing secure asset protection.

Cybersecurity

Cybersecurity за интелигентни сгради

Тъй като ИТ и OT системите стават все по-взаимосвързани, милиарди устройства се свързват чрез Интернет на нещата и взаимодействат на изцяло ново ниво и мащаб. Въпреки че тези предимства подобряват живота и икономиките ни, рискът от излагане на злонамерени кибератаки също нараства драстично. За да бъдем в крак с най-новите стандарти за сигурност и да осигурим възможно най-доброто ниво на сигурност на нашите клиенти, ние превърнахме киберсигурността в основен аспект в процеса на разработване на продукти, който е сертифициран съгласно IEC62443 4-1. Освен това ключовите продукти отговарят на техническите изисквания за сигурност за индустриална система за автоматизация и управление с ниво на сигурност 2 съгласно IEC62443 4-2.

Достъп до най-новите сертификати на Уебсайт на Siemens или в Сертификат Explorer | TüVЮг (тувсуд.com)

Освен това, ние предлагаме водеща в индустрията киберсигурност с Desigo for high performing buildings, тъй като поддържа BACnet Secure Connect на всички нива на автоматизация на сградите. Открийте как BACnet Secure Connect може значително да подобри киберсигурността на сградата и колко лесно е да се приложи с Desigo.

Sustainability in tire manufacturing webinar promo

Sustainability

Мащабиране на въздействието на устойчивостта на всяка стъпка от вашата сграда

Сградите са сред най-големите допринасящи за изменението на климата, като консумират 40% от първичната енергия и 33% от парниковите газове в световен мащаб. Преминаването към по-енергийно ефективни строителни операции е от съществено значение за постигането на целите за декарбонизация и устойчивост. Чрез интегриране на интелигентни системи за автоматизация на сградите, използване на облачни технологии и внедряване на решения за пожарна безопасност, използването на енергия може да бъде оптимизирано и данните да бъдат използвани за по-нататъшно намаляване на емисиите на CO2, без да се нарушава здравето и благосъстоянието на наемателите. За да разширим допълнително въздействието на вашите сгради върху устойчивостта, ние се ангажираме да оптимизираме нашите собствени продукти и операции, проправяйки пътя за по-екологични и устойчиви на бъдещето сгради.

Реализирането на устойчиви сгради започва с проектиране и планиране. Предлагаме ви следните инструменти и информация:

Превръщането на идеите в перфектни места по целия свят

Експертно планиране и авангардни технологии: ненадмината комбинация, която е била основата за създаване на перфектни места по целия свят. Разгледайте препратките, за да се уверите сами или ни попитайте за проекти, свързани с вашите изисквания и местоположения.