- Пружинна или винтова свързваща система на клемите (също връзка с пръстеновидна кабелна връзка при поискване)
- За винтов и затягащ монтаж на DIN шина
- Капацитет на прекъсване на късо съединение до 100 kA
- Пътуване клас 10 (размери S00-S3)
- Интегрирана защита на двигателя до 100 A при +70 °C
- Цялостни аксесоари/системи за подаване
Номинален ток:
- До +60 ℃ 100%
- До +70 ℃ 87%
Механичен експлоатационен живот:
- 250 до 500 цикъла на превключване