- Допълнително горно или долно подаване благодарение на идентични терминали
- Удобно влизане благодарение на голямото и лесно достъпно окабеляване
- Бързо ръчно отстраняване от комплекта на шината
- Устойчивост на вибрации и удари в съответствие с DIN EN 61373 и DIN EN 50155 „1B“
- Приложимост при температури на околната среда от —40 °C до +70 °C, при максимална влажност 95%
- Номинален капацитет на превключване: 10 kA AC
Устойчивост на вибрации:
- Съгласно IEC 60068-2-6. 50 m/s² с 25 до 150 Hz и 60 m/s² при 35 Hz (4 сек)
- Съгласно EN 61373 Категория 1, клас Б