Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SINUMERIK CNC роботика?

CNC управляваната роботика позволява по-интелигентен път към автоматизация. Една платформа SINUMERIK намалява инженерните усилия, опростява интеграцията и елиминира триенето при работа с множество системи. Това означава стабилни интерфейси, по-лесно пускане в експлоатация и предвидима производителност в цялото работно пространство на робота. Той осигурява по-висока наличност на машината, по-постоянно качество и работни процеси, с които съществуващите експерти, обучени по CNC, могат лесно да се справят.

Запознайте се с робота за машинни инструменти SINUMERIK

В челните редици на CNC роботиката стои роботът за машинни инструменти SINUMERIK (MTR) — най-прецизният робот за обработка в света. MTR съчетава революционна концепция за задвижване с усъвършенстван контрол на движението SINUMERIK. Този пробив прави приложенията с висока сила, включително обработката на стомана, осъществими в рамките на клетката на робота.

Пробив в представянето

Абсолютната точност на траекторията е подобрена с над 200%, а производителността е увеличена с до 40%.

Повишена устойчивост

Високата динамична коравина в цялата работна зона позволява изпълнението на сложни задачи за обработка на стомана при високи процесни сили.

Разширени области на приложение

Приложения с висока точност – включително такива без процесни сили – като адитивно производство (AMF) и мастиленоструен печат, лазерно рязане и рязане с водна струя, се възползват от постиженията.

Представени възможности

Discover how others use CNC Robotics

Често задавани въпроси

Разгледайте ресурсите

Важни връзки

Освобождаване за доставка | SINUMERIK Run MyRobot/Директно управление

Разгледайте свързани продукти