Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Electrical Designer - IEC 60204 дизайн на контролния панел

Електрически дизайн, базиран на облак: Electrical Designer на TIA Selection Tool автоматизира оразмеряването на контролния панел на машината IEC 60204-1 и симулации на късо съединение. Възползвайте се от одобрени комбинации от устройства и безпроблемна документация. Намалете времето за планиране и разходи до 50% за надеждни дизайни!

Електротехнически софтуер в TIA Selection Tool

Това е електротехника днес

Electrical Designer е сигурно, базирано на браузър облачно решение за дизайн на контролния панел на машината, съвместим с IEC 60204-1. Той автоматизира отнемащи време задачи - оразмеряване на компонентите на основната верига, проверка на късо съединение, оразмеряване на кабелите и симулация на подаване на мрежата - използва одобрени комбинации от устройства, генерира безпроблемна документация и намалява времето и разходите за планиране с до 50%.

Получете по-голяма ефективност в електротехниката

  • Оптимизиран за потребителите и разходите инженеринг чрез общо текущо изчисление за оразмеряване на главния превключвател.
  • Помага определяне на хардуерни стандарти за индивидуални товарни захранващи устройства в подготовка за електромеханично инженерство.
  • Бърза проверка с автоматично и бързо определяне на якостите на късо съединение и напречните сечения на кабела без ръчно усилие.
  • Бърз избор на компоненти за двигателни натоварвания (AC3, AC3E), съпротивителни/омни натоварвания (AC1) и индуктивни натоварвания (AC6A).
  • Бързо избирайте и преглеждайте подходящи аксесоари без каталог или PDF търсене.
Electrical Designer ефективно измерва устройства и комбинации за различни видове товари.
Electrical Designer позволява лесно спазване на международните стандарти.

Увеличаване на надеждността в електротехниката

  • Инженерство в в съответствие с международните стандарти предотвратява повреди, като същевременно гарантира електрическата безопасност на електрическите машини.
  • Увеличено якост на късо съединение чрез комбинации, тествани по международни стандарти, гарантира инженеринг, съобразен със стандартите.
  • Съвместим със стандарта оразмеряване на кабела взема предвид съответните параметри и условия на въвеждане (IKmin, IKmax).
  • Оценка на аспектите, свързани със стандарта Съгласно международните стандарти, включително проверка на защитата от късо съединение и др.
  • Безопасно изключване с минимални токове на късо съединение за максимална експлоатационна безопасност и ефективност.

Внесете повече гъвкавост във вашите дизайнерски процеси

  • Промяна на обработката за бърз избор на продукти на ниво потребител и основен превключвател без значителни допълнителни усилия.
  • Пълните и подходящи данни за проекта са винаги достъпни за гъвкава обработка на данни под формата на резултати от оразмеряване, сметки за материали (xls/pdf), сертификати, сертификати за одобрение на типа, основни данни, информационни листове, ръководства, EDZ файлове и др.
  • Споделена работа“ - съвместната работа по проект с TIA Selection Tool позволява гъвкаво и ефективно изпълнение на проекта.
  • Влизането в облак позволява съхранение и достъп отвсякъде по всяко време.
Electrical Designer: Визуален екран (изрязан)

Първите ви стъпки с Electrical Designer

Лесен достъп до електротехника в облака

Това видео с урок обяснява как да започнете с електрическия дизайнер и как да извлечете максимума от него, когато проектирате електрическото оборудване за вашата машина. Той ви показва как да създавате нови захранващи устройства, да изчислявате напречните сечения на кабела и стойностите на късо съединение. Електрическият Electrical Designer автоматично намира всички компоненти за вашата основна машина електрически в съответствие с IEC 60204-1 и също така предоставя много важни технически подробности, които са от значение за документацията.

Получете отговор на най-важните си въпроси

Този раздел отговаря на някои от най-често задаваните въпроси относно Electrical Designer в
Облак на TIA Selection Tool.

Electrical Designer - това е електротехника днес

Electrical Designer в облака TIA Selection Tool

Тествайте Electrical Designer сега безплатно в облака TIA Selection Tool. Винаги работете с актуални данни, автоматизирайте оразмеряването и използвайте одобрени комбинации. Не се изисква изтегляне - стартирайте директно в браузъра си и спестете време и разходи.