Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Визуална илюстрация на контролна верига с различни компоненти и връзки.

Практически съвети за разпределително табло

Бърз, надежден избор и оразмеряване на подходящ захранващ блок - дори в сложни конфигурации. Интегрирани контролни панели — използвайте нашите експертни съвети

Просто планиране в управляващата верига

Независимо от индустрията, независимо от изискванията - ефективното захранване е основна предпоставка за работа на всякакъв тип оборудване. Взискателните производствени процеси могат да бъдат поддържани само ако захранването на компонентите на контролния панел постоянно се поддържа при необходимото качество.
Този съвет за контролния панел описва как интелигентните инструменти, като инструмента за избор на TIA, могат да се използват за поддръжка и също така обяснява значението на правилната защита на контролната верига.

Асистент SITOP в инструмента за избор на TIA

Как да намеря правилния захранващ блок за моя проект?

Изборът на правилния захранващ блок може да бъде отнемащ време процес. Особено ако трябва да измерите и непрекъсваемо захранване SITOP DC-UPS и селективната защита на 24 V захранванията. Това видео показва колко бързо и просто може да се направи това с асистента SITOP в инструмента за избор на TIA:

Изтеглете офлайн версията

Макроси EPLAN: Как мога да спестя време в инженерството?

Генериране на EPLAN макроси с инструмента за избор на TIA

Оптимизираните, координирани процеси могат да спестят време и пари при проектиране на контролни панели. Инструментът за избор на TIA ви подкрепя при създаването на EPLAN макроси за контролната верига. Научете повече и гледайте видеото.

Типични SITOP EPLAN

Ние също така предоставяме предварително подготвени типични EPLAN, за да осигурим ефективен инженеринг. Те съдържат информация за структурата и използването на макросите. Ще ги намерите в нашата онлайн поддръжка под SITOP 24 V инженерен модул.

Създаване на проектна документация с EPLAN eBuild

eBuild и SITOP Library правят създаването на проектна документация бърза и лесна работа за потребителите на ePlan. С помощта на тази библиотека можете да конфигурирате захранващи блокове в диапазоните SITOP Smart и SITOP Modular с еднофазни: 2.5 A - 40 A и 3-фазни: 5 A - 40 A изходи. Как работи това, можете да видите в това кратко видео.

Мениджър на СИТОП

Как да конфигурирам безопасно 24V захранване в управляващата верига с DC-UPS?

Всяка прекъсване на електрозахранването може да доведе до спиране на централата - което струва значително време и пари. Непрекъсваемите 24 V захранващи блокове в системите SITOP DC-UPS с различни видове блокове за съхранение на енергия и комуникационни интерфейси осигуряват решения за всички изисквания, поставени върху буферното време и системната интеграция. Безплатният инструмент SITOP Manager е достъпен за въвеждане в експлоатация, инженеринг и мониторинг на устройства с комуникационни възможности (Industrial Ethernet Ethernet/PROFINET, USB порт).