Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Определете цялостния SCCR

Съвет на контролния панел: Изчисляване на късо съединение (SCCR) за индустриални контролни панели на северноамериканския пазар

Знаете ли, че изчисляването на късо съединение е ваша отговорност?

Машините и техните контролни панели трябва да бъдат проектирани така, че да издържат на максималния ток на късо съединение в точката на захранване - обикновено нагоре по течението на главния превключвател - така че системата да не бъде разрушена в случай на късо съединение. Американските разпоредби изискват определяне на номиналната стойност на тока на късо съединение (SCCR) във входящата точка на захранване. Освен ако не е уговорено друго, операторът предоставя тази стойност и я определя на производителя на системата.

Производителят отговаря за номиналната конструкция на късо съединение на индустриалния контролен панел. Контролният панел трябва да бъде проектиран така, че да издържа на максималния ток на късо съединение в точката на подаване при условия на повреда. NFPA 70 се позовава на UL 508A Допълнение SB като признат метод за определяне на номиналния ток на късо съединение на индустриален контролен панел.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Съвети за спестяване на време за вашия проект

Разгледайте ресурсите на нашия контролен панел