Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Илюстрация на служител в центъра за данни, седнал пред четири монитора с аналитични данни за качество на мощността
ПРИЛОЖЕНИЯ В РЕАЛНИЯ СВЯТ

Управляване и анализиране на качеството на вашата електроенергия

Откривайте и анализирайте проблемите с качеството на захранването във вашия център за данни рано с непрекъснат мониторинг и усъвършенстван анализ на ключови параметри в разпределението на електроенергия.Оптимизирайте производителността на електрическите системи, за да защитите чувствителните ИТ оборудване и данни и да изпреварвате престоя или нестабилността на мрежата.

Предизвикателство

Хармониците, провисването на напрежението, преходните процеси и други аномалии на мощността могат да повредят чувствителното ИТ оборудване, да нарушат доставката на енергия, да съкратят живота на електрическата инфраструктура и дори да засегнат околните сгради. Тъй като енергийните системи в центровете за данни стават все по-сложни - с възобновяеми източници, енергийна електроника и променящи се натоварвания - тези смущения стават все по-чести и въздействащи. Тежките проблеми могат дори да изключат вашия център за данни от мрежата, подчертавайки важността на проактивното наблюдение.

Решение

Мониторингът Power quality на електроенергията непрекъснато измерва и анализира електрическите параметри в електроразпределителната мрежа. Чрез ранно откриване на смущения и идентифициране на техните основни причини, операторите получават необходимата информация, за да предприемат коригиращи действия, преди да повлияят на времето за работа или надеждността на оборудването.

Предотвратяване на скъпи престои

Ранното откриване на нарушения на напрежението, хармоници и преходни процеси помага на операторите да идентифицират потенциални повреди, преди да повлияят на критичните ИТ операции.

Подкрепете спазването на стандартите

Автоматизираният анализ и докладване помагат да се демонстрира съответствието със съответните стандарти за качество на захранването като EN 50160, IEC 61000 или IEC 61850.

Защитете електрическата инфраструктура

Непрекъснатият мониторинг предотвратява скрити проблеми с качеството на захранването, които могат да повредят оборудването или да съкратят живота на трансформаторите, UPS системите и захранващите устройства.

Подобряване на енергийната ефективност

Намаляване на хармоничните изкривявания и други смущения минимизира загубите на енергия и подобрява общата ефективност на електрическото оборудване.

Повишете прозрачността

Интегрираните BMS и EPMS осигуряват видимост за електрическите, охлаждащите и екологичните характеристики, позволявайки на операторите да корелират смущенията, да извършват анализи, да откриват по-бързо аномалии и да управляват цялостно инфраструктурата.

Идентифицирайте общи източници на енергия
нарушения в качеството

В най-лошия случай проблемите с качеството на захранването могат да причинят изключване от разпределителната мрежа. Ето защо е от решаващо значение да се разбере точно кои компоненти причиняват проблемите. Често срещани слаби места са превключвателите за подаване на MV и автоматично прехвърляне (ATS), основните разпределителни блокове за електроенергия на НН, UPS, охладителни системи или захранването към стелажите. Наблюдението на тези места помага на операторите да открият смущенията рано и да разберат техния произход

Data center illustration identifying common sources of power quality disturbances.

Как да започнем

Независимо дали изграждате нов център за данни или модернизирате съществуващ, Siemens предоставя експертен опит, софтуер, хардуер и услуги за управление и анализ на проблеми с качеството на захранването във вашата мрежа.

Графика на двама души, единият държи лаптоп

Консултирайте се с експерти

Обсъдете оперативните цели, целите за работа и ключовите показатели за ефективност с експерти като консултанти на Siemens PTI. Определете къде се изискват измервания на качеството на мощността, като например подаване на мрежата, автоматични превключватели за прехвърляне, UPS системи, разпределителни блокове, охладителни системи и сървърни стелажи.

Графика на мъж с гръб към нас

Планирайте и проектирайте вашето решение

Определете архитектурата за мониторинг на качеството на захранването и определете оптималното разположение на измервателните устройства. Уверете се, че дизайнът поддържа съответните стандарти, изисквания за резервиране и отворени комуникационни протоколи като IEC 61850 или Modbus TCP.

Графика на мъж в твърда шапка, държащ бормашина

Внедряване и мащабиране на вашето решение

Инсталирайте инструменти за качество на захранването като SICAM Q100/Q200 в критични точки в електроразпределителната мрежа, за да улавяте параметри, включително хармоници, провисване и набъбване на напрежението, преходни промени и честотни вариации.

Графика на мъж, седнал на компютърния екран

Наблюдаване, анализиране и докладване

Използвайте SENTRON Powermanager с модула PQ Advisor, за да визуализирате данни за качеството на захранването, да анализирате смущенията и да създавате отчети въз основа на EN 50160. Таблата за управление поддържат проследяване на събития в реално време, ITIC диаграми и хармоничен анализ. Интеграцията с Desigo CC комбинира EPMS и BMS данни.

Случай от практиката

Рекордери за качество на захранването, свързани към BMS

Фирма: Центрове за данни на Greenergy

Местоположение: Естония

Решения на Siemens: Интегриран BMS-EPMS, качество на захранването, оптимизация за охлаждане в бялото пространство (WSCO), разпределение на мощността с ниско напрежение

Със собствената си 110 kV подстанция, захранваща мощност директно от мрежата, центровете за данни на Greenergy внедриха интегрирана платформа BMS-EPMS за наблюдение на качеството на захранването им в HV/MV, LV, UPS и устройства на трети страни. EPMS е свързан към мрежата, предоставена от техните клиенти, и всичко комуникира със системата BMS.

Siemens предостави не само необходимия хардуер и софтуер, но и консултации за технически решения по време на целия проект. Научете повече!

Разгледайте нашите свързани ресурси за центрове за данни