Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

CIGRE 2026

23-28 август 2026 г. | Париж | Франция

Благодаря ви за посещението. Ще се видим през 2028 г.

Технология за ускоряване на трансформацията на мрежата

Глобалната нужда от сигурна, достъпна, устойчива и устойчива енергия никога не е била по-критична, тъй като търсенето на електроенергия нараства експоненциално. Изкуственият интелект и машинното обучение стимулират безпрецедентно разширяване на центровете за данни, като потреблението на електроенергия се очаква да се удвои до 2030

Изправени пред това експоненциално търсене, ето няколко примера за това как нашето предлагане на Siemens добавя стойност за клиентите:

  • +20% капацитет на мрежата, до 40% по-ниски инвестиционни разходи с Gridscale X
  • До +30% използваем капацитет на мрежата преди CAPEX с Electrification X
  • 20% икономия на жизнения цикъл, 80% по-малко мед, до 50% намаление на CO₂E със SIPROTEC V
  • Доказано намаляване на CO₂ и ресурсите със blue GIS
  • До 70% намаление на разходите за поддръжка и 38% при отдалечен достъп
    спестявания с RUGGEDCOM

Ние комбинираме реален и дигитален свят, за да мащабираме капацитета, да модернизираме инфраструктурата и да повишим удовлетвореността, осигурявайки стабилност на мрежата въпреки нарастващата сложност.

Нека заедно оформяме бъдещето - присъединете се към нас в CIGRE.

Разгледайте нашите най-важни теми

Вземете безплатния си билет сега

Вашият безплатен билет за CIGRE 2026 | 23-28 август
Посетете ни на щанд A164, ниво 1

Съобщения за медиите

  • Siemens и Electric Power Group си партнират за подобряване на проактивното управление на мрежата и устойчивостта
    Щракнете тук
  • Siemens повишава наличността на мрежата с цялостна прозрачност
    Щракнете тук
  • Siemens засилва климатично разпределението на електроенергия в Давос
    Щракнете тук
  • Електрификацията X на Siemens повишава ефективността и безопасността на зарядната инфраструктура на Aral pulse
    Щракнете тук
  • Siemens укрепва киберустойчивостта, за да осигури енергийни доставки на критични инфраструктури
    Щракнете тук
Усмихнат енергиен работник, носещ твърда шапка по телефона, покрита със стилизирана графика на Siemens „X“ върху тъмносин фон.

Siemens в Енлит Европа, 10-12 ноември, зала а.А50, Виена

Открийте как мрежите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да отключат до 30% повече капацитет, като същевременно намалят прекъсванията с до 30%.