Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Лице, носещо VR слушалки, взаимодействащо с холографски интерфейс, показващ геометрични фигури и визуализации на данни
Digital Thread за медицинско изделие

Дизайн на медицинско изделие

Дигитализирайте процеса на проектиране на вашето медицинско изделие. Създавайте висококачествени и напълно съвместими иновативни продукти по-бързо чрез нашата интегрирана цифрова система и рационализирайте сътрудничеството между различните дисциплини с нашите усъвършенствани инструменти за проектиране.

Как можете да подобрите дизайна на медицинските изделия?

С нарастващото търсене на по-ефективни, достъпни и сигурни продукти дизайнът на медицинските изделия става все по-сложен. За да създадете иновативни продукти, се нуждаете от мултидисциплинарен подход, който гарантира качество и съответствие през целия жизнен цикъл на продукта. Подобрете процеса на проектиране, като използвате усъвършенствани инструменти за моделиране, насърчаване на съвместното развитие и внедряване на проследими процеси.

Насърчавайте иновациите с дизайна на вашето медицинско изделие

Подобряване на сътрудничеството, осигуряване на съответствие и ускоряване на развитието в различните дисциплини. По-бързо създавайте конкурентно диференцирани, иновативни и безопасни устройства.

80% Намаляване на времето за разработване и тестване

Намалете времето за тестване и разработка с до 80%, като използвате симулация за провеждане на виртуални тестове. (B Медицински системи)

65% Намаляване на времето

Спестете време за търсене на данни със система за управление на информацията за пълна проследимост. (Итера Медикал)

3% Подобряване на точността

Рационализирайте процесите на проектиране, намалете разходите и подобрете прецизността със симулацията. (B&W Инженеринг)

Решения за дизайн на продукти

Победете предизвикателствата при проектирането на медицински

Накарайте вашите проекти за дизайн на медицински изделия да бъдат пуснати на пазара по-бързо с интегрирана софтуерна система за дигитален дизайн на продукти, която дава възможност на вашия екип да създава ефективни, високопроизводителни, напълно съвместими устройства.

Открийте нашите решения за всеки от трите ключови пътя за дигитализиране на дизайна на медицинските изделия:

Select...

Бързо създайте цялостна виртуална система, използвайки доказателства от реалния свят. Разгледайте вариантите на дизайн с удобни за потребителя интерфейси, оценете широк спектър от опции и ускорете вземането на решения за ефективно генериране на файлове за дизайн на медицински изделия и по-бърза наличност на физически прототипи.

  • Увеличете производителността чрез моделиране, увеличете гъвкавостта на дизайна и намалете времето за подготовка на данни
  • Намалете времето за разработване на продукта и преработване
  • Генериране и поддържане на множество варианти на продукта

Постигане на върхови постижения в дизайна на

1 Платформа за провеждане на тестване, моделиране и симулация

Спестете време за промяна на свойствата или извършване на симулации, като използвате една платформа. (B&W Инженеринг)

90% Намаляване на производствените разходи

Използвайте 3D сканиране и адитивното производство, за да намалите производствените разходи. (Неограничено утре)

40% Намаляване на времето

Спестете време за създаване на съвместима документация за одити с помощта на платформа за управление на жизнения цикъл на приложенията (ALM). (Итера Медикал)

Проучване на казуса

B Медицински системи

A row of medical devices
Case Study

Using advanced simulation to extend the shelf life of temperature-sensitive medical products

Фирма:B Medical Systems

Индустрия:Medical devices & pharmaceuticals

Местоположение:Hosingen, Luxembourg

Софтуер на Сименс:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

Инженерното време трябва да бъде оптимизирано, за да се създадат най-добрите дизайни в най-кратки срокове. Точността и лекотата на използване на Simcenter Amesim играят голяма роля за това възможно.
Виторио Йормети, Ръководител на охлаждащи технологии и тестове, B Медицински системи
Внедряване на виртуален продуктов дизайн

Разгледайте нашите ресурси за проектиране на медицински изделия

Дигитализирайте, симулирайте и валидирайте дизайна на медицинските изделия, за да прогнозирате производителността във всички инженерни дисциплини, за да проверите безопасността и ефективността през целия жизнен цикъл на устройството.

Двама инженери гледат компютър, докато преглеждат дизайна на медицинско изделие.

Приемете цифрова интегрирана система за проектиране на медицински изделия

Управление на жизнения цикъл на продукта

Дизайн за производство на добавки

Механичен дизайн на продукта

Ускорен дизайн

Процес на симулация и управление на данни

Електрически CAD и управление на електронни системи

Често задавани въпроси

Научете повече

Гледай

Уебинар при поискване | Справяне със сложността на етикетирането на медицински изделия

Видео | Отключете силата на симулацията в разработването на медицински изделия

Видео | Внедряване на напълно интегрирано решение за генеративен дизайн, симулация и валидиране

Прочети

Електронна книга | Иновативни, безопасни медицински изделия за по-бързо навлизане на пазара

Бяла книга | Генериране на цифрови доказателства: Дизайн, управляван от симулация за медицински изделия

Инфографика | Премахване на бариери в проектирането и разработването на медицински изделия

Слушай

Подкаст | Teamcenter X предоставя облачни решения за управление на медицински изделия

Да поговорим!

Свържете се с въпроси или коментари. Тук сме, за да помогнем!