Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Няма ден без вода

Надеждното водоснабдяване зависи от максималната наличност. Модернизирането на излишните системи и четирите контролни центъра с отворена архитектура SIMATIC WinCC гарантира максимална наличност на Fernwasser Elbaue-Ostharz (FEO), поддържайки мотото им: „Няма ден без вода“.

Модерно водоснабдяване на дълги разстояния за 2,5 милиона души

Водоснабдителната компания на дълги разстояния FEO доставя вода до три германски държави: Саксония, Саксония-Анхалт и Тюрингия. В тези щати три водопроводи - Елбау, Торгау и Винроде - с мрежа от тръбопроводи с дължина около 800 км се управляват чрез три контролни центъра, което прави възможно снабдяването на около 2,5 милиона жители с 80 до 82 кубически метра вода от един диспечерски контролен център. Това е голямо постижение, което изисква модернизация. Трите центъра за управление на комуналните услуги ще бъдат оборудвани с WinCC Open Architecture (WinCC OA) като нова система за управление.

Марко Матес, ръководител на отдела за строителство, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Издръжливостта е задължителна

Водостроенето на FEO е проектирано да издържи от 50 до 80 години. „Ето защо компанията се нуждае от системи за контрол с жизнен цикъл на продукта над 20 години“, казва Марко Матес, ръководител на отдела за строителство в FEO. През този период се очакват непрекъснати ремонти, дейности по извеждане от експлоатация, разширяване, корекции на капацитета и други структурни модификации. Внедрената система за управление трябва да може да моделира всички тези промени и по време на текущата работа да замени всички съществуващи PLC с нов модел, който има интерфейс IEC 6087-5-104 и нови точки за данни в системата SCADA. Също така трябва да е възможно задълбочено тестване на функционалните модули и комуникацията.

Инвестираме във водопроводи, които трябва да работят до 80 години. Тази последователност трябва да бъде отразена в нашата система за контрол на процесите.<br/>
Марко Матес, Ръководител на отдел „Строителни работи“, Организация за железопътна вода Елбауе-Остарц GmbH

Максимална наличност и ИТ сигурност

Инсталира се автономна, излишна система за водопроводи SIMATIC WinCC OA SCADA с онлайн инженеринг и се интегрира в приложение за мрежова система за управление за всеки от контролните центрове в Elbaue, Torgau и Wienrode. Отворената концепция на WinCC Open Architecture позволява на FEO да получи достъп до всички данни от трите водопроводи едновременно чрез контролните центрове за управление на инсталациите и диспечерския контролен център. Благодарение на тази мрежова архитектура и сертификация съгласно IEC 62443-4-2, наличността и ИТ сигурността са максимални — основни приоритети за FEO като оператор на критична инфраструктура (CI).

Въздушен изглед на язовир и резервоар Rappbodetalsperre близо до Елба, заобиколен от залесени хълмове, с река в долина
Водопроводи Wienrode/система за управление на първичната площадка

Възможности за ефективна интеграция

Вместо бившите системи SINAUT LSX, всеки от трите водопроводи е снабден с излишна система за управление WinCC Open Architecture. Системите за телеконтрол SINAUT ST7 се заменят от съвременни контролери SIMATIC S7-1500 с телеконтролна комуникация IEC 60870-5-104. Откритостта на WinCC OA по отношение на инженерството позволява на SPIE OSMO ефективно да включи 75 000 I/O интерфейса от системите чрез автоматизиран импорт. WinCC OA предоставя базираното на MS Excel масово инженерство за тази цел, заедно с други отворени интерфейси за ефективен, специфичен за клиента инженеринг.

Преобразуване без пренастройка

Благодарение на гъвкавостта на WinCC OA, преходът за операторите е възможно най-плавен. Потребителският интерфейс на съществуващата система е почти точно пресъздаден, в библиотеката на системата за управление се внедрява специфично за клиента инженерно преживяване и се адаптира масовото инженерство. Всичко това дава възможност на различните екипи сами да поддържат системата и да преодолеят нови предизвикателства с помощта на оптимално адаптирани решения, с очевиден успех. След конвертирането FEO постигна процент на неизправности близо до 0 процента, стойност, която е несравнима в индустрията.

FEO Референция
С WinCC OA имаме слой за събиране на данни, слой за обработка на данни и слой за визуализация. Други системи не предлагат това.<br/>
Стефан Баер, Системен администратор PLS, Организация за железопътна вода Елбауе-Остарц GmbH

Решенията с един поглед

Ефективен мониторинг и контрол с дългосрочна наличност са необходими в контролните центрове на различни индустрии. Със SCADA системи като SIMATIC WinCC Open Architecture от портфолиото на Siemens служителите могат да отговорят на непрекъснато нарастващите изисквания за рентабилност и гъвкавост за изключително дълъг жизнен цикъл на завода, въпреки необходимите мерки за преобразуване и обновяване на инсталацията.

H₂O | 24/7

Всяка година 220-те служители на Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FEO) доставят около 80 милиона кубически метра питейна вода на 2,5 милиона души. Компанията обслужва местни доставчици на вода и промишлени клиенти в германските щати Саксония-Анхалт, Саксония и Тюрингия чрез обширна тръбопроводна мрежа. За да осигури надеждно и висококачествено водоснабдяване денонощно, FEO замени наследствената си система за управление SIMATIC LSX с SIMATIC WinCC Open Architecture.

Сграда на FEO Fernwasser с лозунга
Консултации по безопасност, Партньор по решения за консултиране

Растения по поръчка

SPIE OSMO предлага цялата гама от услуги, от разработването и внедряването на проекти до експлоатацията и поддръжката на цели инсталации и системи за промишлеността, бизнеса и публичния сектор. Компанията обхваща области като производство на електрически централи, автоматизация и системи за управление. Фокусът му е върху разработването на най-доброто решение за своите клиенти, както икономически, така и технологично. В продължение на 20 години SPIE OSMO е един от най-опитните партньори за решения на Siemens. Като експерт SCADA, сертифициран в SIMATIC WinCC OA, компанията има богат опит в разпределени, мрежови контролни центрове като тези, използвани от FEO.

SIMATIC WinCC Open Architecture

Персонализираното решение, което беше внедрено за водопроводната компания FEO, демонстрира изключителната гъвкавост на SIMATIC WinCC OA. Системата е идеална за внедряване на неутрални от производителя и платформата системи за управление, особено приложения, които изискват обширни и сложни адаптации. Високата степен на гъвкавост позволява почти неограничена адаптивност за по-дълъг период от време. Достъпът чрез напълно съвместими уеб клиенти или мобилни устройства, които имат потребителски интерфейс за Android или iOS, означава, че мобилните служители и дежурните услуги също могат да имат достъп до центровете за контрол от разстояние.

Вятърни турбини и слънчеви панели в зелени полета с градски хоризонт и планини при изгрев слънце.
Контролер Siemens SIMATIC S7 1500 с дисплей и индикатори за състоянието на тъмно син фон.

SIMATIC S7-1500

Отворената SIMATIC WinCC Open Architecture се отличава с многобройните си интерфейси, като DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 61850, OPC UA, Modbus, BACnet, S7 TCP и MQTT. Благодарение на тези интерфейси дори системи от доставчици на трети страни могат да бъдат свързани към контролен център. Ключов фактор за внедряването във FEO са новите контролери SIMATIC S7-1500 с интерфейс IEC-60870-5-104. Благодарение на модулния си дизайн и изключителната надеждност, те дават възможност за изпълнение на най-сложните задачи за наблюдение и контрол от контролния център, като същевременно поддържат възможно най-високата сигурност на данните.

Започнете своето пътешествие