Създадена е концепция за експлоатацията на залата, която напълно предефинира производството и използването на енергия. На покрива е монтирана фотоволтаична система с мощност 87,4 kWp — съобразена с нейната носеща способност и състояние. 40% от годишната
Търсенето на електроенергия се покрива само от фотоволтаичната система, 73 процента от генерираната електроенергия се използва за самостоятелна употреба. За отоплението на залата две въздушни термопомпи замениха стария маслен котел. Двете помпи заедно произвеждат 100 kW. Първичната система има мощност от 85 kW, друга с 25 kW абсорбира пикове на топлинно или охлаждащо натоварване.