Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Учебен плакат за Siprotec Process Bus Expert с платка и ръка на човек на заден план.

Процесна шина SIPROTEC

Открийте процесната шина SIPROTEC. Научете повече за мрежовата архитектура, основните характеристики на клиента на процесната шина и сливащия блок и как да изберете устройствата в конфигуратора SIPROTEC 5.

Основи на процесната шина SIPROTEC

Научете основите на технологията в този първи от четирите видеоклипа за решението на процесната шина SIPROTEC за системи за автоматизация на подстанции.

Видео серия от процесна шина SIPROTEC

A diagram showing the data flow of the SIPROTEC 5 process bus system.

Регистрирайте се, за да получите достъп до цялата видео серия от процесни шини на SIPROTEC, която обхваща:

  1. Основите на технологията
  2. Мрежовата архитектура
  3. Основни характеристики на клиента на процесната шина и сливащото устройство
  4. Как да изберете устройствата в конфигуратора SIPROTEC 5

Разгледайте нашите ресурси за автоматизация и защита

Започнете пътуването си