Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Разгледайте честотните преобразуватели SINAMICS

Намалете консумацията на енергия, избягвайте механичното дроселиране, подобрете качеството и удължете живота на оборудването със стандартни честотни преобразуватели на Siemens. Идеален за помпи, вентилатори, компресори, конвейери, миксери, мелници и екструдери — оптималният избор за основни и средни нужди за управление.

Универсален, ефективен и устойчив

Лесни за инсталиране и лесни за използване, честотните преобразуватели SINAMICS Standard Performance са енергийно ефективни и предлагат гъвкавостта, от която се нуждаете за всяко приложение. Нашите преобразуватели разполагат с интелигентни данни за подобряване на ефективността и устойчивостта на производството, интегрирани функции за безопасност и сигурност, софтуерни инструменти и услуги за жизнения цикъл.

Човек, носещ предпазна каска и светлоотразителна жилетка, стоящ пред строителна площадка.

Множество опции, една стандартизирана платформа

Изображение на продукта на устройство SINAMICS V20 P1 с черно-бяла цветова схема.

SINAMICS V20

Компактният SINAMICS V20 е честотен преобразувател, предназначен за прости последователности на движение. Той се отличава с кратко време за въвеждане в експлоатация, лесна работа и енергоспестяващи функции. Тя може да покрие диапазон на мощност от 0,12 kW до 30 kW.

SINAMICS G120C ФСАА ИОП 2

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C съчетава изключително компактен дизайн с интегрирани функции за безопасност. Със седем размера на рамката, този универсален конвертор обхваща диапазон на мощност от 0,55 до 132 kW.

Изображението показва ключова визуализация на стандартен честотен преобразувател на производителност, Sinamics G120, с прозрачен фон.

SINAMICS G120

Този модулен многофункционален честотен преобразувател осигурява широк диапазон на мощност от 0,55 до 250 kW, за да ви даде увереността да сглобите идеалния преобразувател за вашите приложения и индустрия.

Колаж от продукти и услуги на Siemens с фокус върху дигиталната трансформация и автоматизация.

SINAMICS G130/G150

Предлага се както във вградени, така и в шкафове, гамата SINAMICS G130/G150 е конверторът по избор от много години, поради своята гъвкавост на приложение, здравина и гъвкавост.

Човек стои пред бяла стена със синьо-бяло лого върху нея.

Софтуер за задвижване SINAMICS

Готови ли сте да отключите силата на безпроблемните преходи на задвижването и да увеличите максимално ефективността на работа? Искате без усилие да регулирате функциите на задвижването, за да отговаряте на непрекъснато променящите се изисквания на индустрията? Открийте как софтуерът за задвижване SINAMICS може да помогне.

Аксесоари за ниско напрежение

Получете още повече възможности за работа и управление на вашите SINAMICS променливи честотни устройства с допълнителни компоненти на системата.

Прозрачно фоново изображение на стандартен честотен преобразувател с ниско напрежение Sinamics.

Разгледайте нашите ресурси на SINAMICS

Започнете своето пътешествие