Търговските недвижими имоти се променят бързо. Нарастващите разходи за енергия, по-строгите очаквания за въглеродни емисии и нарастващият натиск за осигуряване на по-добри ежедневни преживявания предизвикват сградите да правят нещо повече от просто експлоатация. Те трябва да изпълняват, да се адаптират и да останат актуални за хората, които ги използват. Търговският център Sello във Финландия показва как може да изглежда това бъдеще. Повече от търговски център, той е жива част от общността - посреща около 24 милиона посетители годишно, обединява повече от 170 магазина и използва цифрова трансформация, за да подобри комфорта, да намали емисиите, да намали разходите и дори да помогне за стабилизиране на електрическата мрежа на Финландия.
От търговски център до интелигентен център на общността
Какво прави Село
40% Намаляване на потреблението на енергия
от 2010 г.
549 К Евро годишни спестявания от цялостното решение
640 MWh годишно произведени от собствен покривен PV
4.157 тонове намаляване на емисиите на CO2
Повече от мол: център на града за всички
Освен функцията си като търговски център, Село е дом на концертна зала, библиотека, хотел, развлекателни атракции и жилищен блок. Това е място, където хората не само пазаруват, те се срещат, отпускат, четат, правят музика и прекарват деня си, което прави Село истински център на общността.

Комфорт, проектиран при всяко посещение
Осветлението, ОВК и качеството на въздуха се регулират автоматично, въз основа на това колко хора са в сградата и какво прави времето навън. Един акцент: сензорите, метеорологичните данни и инфрачервените камери откриват ледени условия извън търговския център и задействат автоматично топене на сняг, запазвайки посетителите в безопасност при влизане и излизане.
От Ден 1 до над 20 години непрекъснати иновации
В продължение на повече от 20 години Siemens води непрекъснати иновации в Sello, от автоматизация на сградите до ОВК, безопасност и цифрови услуги, предоставяни на място и дистанционно. Два сертификата за LEED EB и две индустриални награди по-късно, Sello работи с нулеви въглеродни емисии от 2019 г. насам.
Работим заедно със Siemens, за да направим идеалното място за нашите клиенти да пазаруват, да прекарват време, да ходят на кино, да отидат в ресторант и да вечерят.
Свързване на данни и технологии в едно интелигентно решение
В Sello Siemens обединява хиляди точки за данни за сгради, от заетостта и времето до търсенето на енергия и мрежовите условия, в една свързана, интелигентна система. Доставено чрез Siemens Xcelerator и наблюдавано чрез Navigator, решението интегрира автоматизация и контрол на сградите, управление на енергията, безопасност и сигурност и облачни платформи с услуги, активирани с AI.
Свързвайки тези технологии чрез отворена и оперативно съвместима ecosystem, Siemens помага на Sello да премине от фрагментирани операции към по-интелигентно, по-мащабируемо управление на сградите. Резултатът е сграда, която използва данни за подобряване на ефективността, подкрепа за по-добри решения и създаване на измерима стойност на активите. Това наскоро беше подчертано от университета Aalto, който присъди на Sello индикатор за интелигентна готовност от 92 процента.