Препоръка за конфигуриране
Програмируемият контролер SIMATIC S7-1200 с малък размер напълно отговаря на системните изисквания на малката и средната автоматизация. По време на процеса на разработка бяха напълно разгледани безпроблемната интеграция и ефективната координация на системата, контролера, интерфейса човек-машина и софтуера. Стартирането на серията SIMATIC S7-1200 бележи разширяването на продуктовата гама на Siemens въз основа на оригиналната продуктова линия, представляваща бъдещата посока на развитие на малките програмируеми контролери, а Siemens ще продължи да въвежда иновации и да води тенденцията за автоматизация както винаги.
Списък на конфигурацията на системата:
CPU1214C DC/DC/DC учебен пакет
KTP 600 Обучителен пакет
24V стабилизатор на напрежението
Software СТЪПКА 7 ОСНОВЕН V10.5
Цифрови, аналогови, специфични или комуникационни - Основните функции, предоставени от пет различни процесора, позволяват мащабируемостта на независими модули. Програмирането се основава на лесния за използване инженерен софтуер STEP7 Micro/WIN. Следователно, SIMATIC S7-200 micro PLC е надежден, бърз и гъвкав контролер в областта на микроавтоматизацията.
Списък на конфигурацията на системата:
SITOP (24-волтова захранване)
S7-200 CPU224 (процесор)
CP243-1 (Industrial Ethernet модул)
EM277 (разширителен модул за разширяване на DP)
EM231RTD 2A (термодвойка модул)
TD400C (операционен панел)
Micro/Win софтуер V4 (софтуер за конфигурация за програмиране)
SIMOVERT MASTERDRIVES последователно се придържат към същите принципи на проектиране. За всички устройства (честотни преобразуватели, инвертори) и компоненти на системата (токоизправители, спирачни агрегати) в целия диапазон на мощността има единен дизайн и същите принципи на окабеляване. Те могат да бъдат комбинирани по всякакъв начин и могат да бъдат инсталирани паралелно, за да отговарят на различни изисквания на преносната система. Когато се комбинират със S7300 PLC, те могат да бъдат широко приложени в различни индустрии.
Списък на конфигурацията на системата:
SITOP (24-волтова захранване)
S7300F Надежден образователен пакет за безопасност
Индустриален цветен сензорен екран образователен пакет TP177B
6ES70 Устройство за регулиране на скоростта с променлива честота
Образователен пакет за дистанционно I/O Ethernet комуникация ET200S PN
X005 Industrial Ethernet превключвател RFID
СТЪПКА 7 Професионален софтуерен образователен пакет V11
WinCC софтуерен образователен пакет
WINCC ФЛЕКСИВ софтуер за програмиране 2008
SIMOVERT MASTERDRIVES последователно се придържат към едни и същи принципи на проектиране. За всички устройства (честотни преобразуватели, инвертори) и компоненти на системата (токоизправители, спирачни агрегати) в целия диапазон на мощността има единен дизайн и същите принципи на окабеляване. Те могат да бъдат комбинирани по всякакъв начин и могат да бъдат инсталирани паралелно, за да отговарят на различни изисквания на преносната система. Когато се комбинират със S7300 PLC, те могат да бъдат широко приложени в различни индустрии.
Списък на конфигурацията на системата:
SITOP (24-волтова захранване)
S7300F Надежден образователен пакет за безопасност
Индустриален цветен сензорен екран образователен пакет TP177B
Надеждният за безопасност CPU е подходящ за сценарии с изключително високи изисквания за безопасност, позволявайки на надеждния за безопасност контролер SIMATIC незабавно да влезе в безопасно състояние или да остане в безопасен режим в случай на грешка или повреда.
Списък на конфигурацията на системата
SITOP (24-волтова захранване)
S7300F Надежден образователен пакет за безопасност
Индустриален цветен сензорен екран образователен пакет TP177B
Устройство за регулиране на скоростта с променлива честота G120
X005 Industrial Ethernet превключвател
СТЪПКА 7 ПРОФЕСИОНАЛЕН софтуерен образователен пакет V11
WinCC софтуерен образователен пакет
WINCC ГЪВКАВ софтуер за програмиране 2008
Интеграцията на T-CPU и задвижващата система S120 перфектно демонстрира усъвършенстваната технология за управление на движението на Siemens.
Списък на конфигурацията на системата:
SITOP (24-волтова захранване)
Образователен пакет за контрол на движението
Индустриален цветен сензорен екран образователен пакет TP177B
Разширен образователен пакет за индустриална Ethernet комуникация
S120 блок за управление на задвижването
X005 Industrial Ethernet превключвател
СТЪПКА 7 Професионален софтуерен образователен пакет V11
WinCC софтуерен образователен пакет
WINCC ГЪВКАВ софтуер за програмиране 2008
SIMATIC S7-400 е програмируем контролер, подходящ за средни и висококачествени производствени диапазони. Със своя модулен и безвентилаторен дизайн, той е здрав и издръжлив, лесен за разширяване и има широки комуникационни възможности. Лесната за изпълнение разпределена структура и удобната за потребителя работа правят SIMATIC S7-400 идеално и предпочитано решение в областта на контрола на производителността със среден и висок клас.
Списък на конфигурацията на системата: S7 CPU412-1
CP443-1 Етернет модул CP443-5
ЕТ200 М
DP/PA ВРЪЗКА
PA инструмент
SIMATIC PCS 7 (софтуер)
В много области на автоматизация приложението на системи за автоматизация с толерантност към неизправности и висока надеждност се увеличава. Особено в някои области престоите могат да причинят огромни икономически загуби. В такива случаи само излишните системи могат да отговарят на изискванията за висока надеждност. Високонадеждният SIMATIC S7-400H може напълно да отговори на тези изисквания. Той може да работи непрекъснато и не се влияе дори ако някои компоненти на контролера се повредят поради една или няколко грешки.
Списък на конфигурацията на системата: AS 414-4-2H
ET200M шина модули
Y-ВРЪЗКА
КП443-1
ТП177Б
SIMATIC PCS 7 (Software)
- SIMATIC TDC ПРОЦЕСОР 551
- СУБРАК UR5213(5213)
- СИГНАЛЕН МОДУЛ SM500
- КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ CP50M0
- КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2()
SIMATIC S7 е интегриран в компютър като софтуерен PLC. В същото време компютърният контролер се конфигурира и програмира с помощта на STEP 7, по същия начин, както при обикновен S7 контролер. Всички компоненти за автоматизация са интегрирани в индустриален компютър, за да се постигне цялостно и рентабилно решение.
Диаграма на конфигурацията на системата
Списък на конфигурацията на системата: WINAC STATION
ЕТ200С
WINCC V6.0 +SP2 RC128 (Software)
Контролерът за движение на процеса SIMATIC S7-317T отговаря на взискателните изисквания за контрол на движението на индустрията. Тази система е високоефективна и се основава на удобен за потребителя инженеринг и конфигурация, което прави внедряването лесно и бързо и способно да отговори на различни уникални нужди на потребителите.
Списък на конфигурацията на системата: CPU 317T-2DP
Модул симулатор
КП343-1
Управляващ блок CU320 - Главен контролен модул
Активен линейен модул - захранващ модул
Двоен моторен модул - Двуосен моторен модул Синхронен серво мотор (захранващ двигател)
SIMATIC STEP 7 Версия 5.4 (Software)
Лесен контрол на движението (Software)
Контролерът за движение на процеса SIMATIC S7-317T отговаря на взискателните изисквания за контрол на движението на индустрията. Тази система е високоефективна и се основава на удобен за потребителя инженеринг и конфигурация, което прави внедряването лесно и бързо и способно да отговори на различни уникални нужди на потребителите.
Списък на конфигурацията на системата: CPU 317T-2DP
Модул симулатор
КП343-1
Основният модул за управление CU320 на системата за цифрово управление SINUMERIK 828D е изключително въплъщение на иновативните технологии на Siemens и модерните концепции в областта на цифровото управление. Чрез различни настройки на системата, тя може да се приложи към различни техники за обработка и технологии за управление като струговане, фрезоване, пробиване и шлайфане на сложни работни платформи.
Списък на конфигурацията на системата: 828D SL T/M Pro
Цифров вход/изходен модул
SINAMICS нерегулируем модул за захранване
SINAMIC едноосен моторен модул
Двуосен моторен модул SINAMIC
1PH7 двигатели (индукционни двигатели)
Електронно ръчно колело
Синхронен серво мотор (синхронен серво мотор)
Системен софтуер PCU210.3 (софтуер)
Контролерът за движение на процеса SIMATIC S7-317T отговаря на взискателните изисквания за контрол на движението на индустрията. Тази система е високоефективна и се основава на удобен за потребителя инженеринг и конфигурация, което прави внедряването лесно и бързо и способно да отговори на различни уникални нужди на потребителите.
Списък на конфигурацията на системата: CPU 317T-2DP
Модул симулатор
КП343-1
Управляващ блок CU320 - Главен контролен модул
Активен линейен модул - захранващ модул
Двоен моторен модул - Двуосен моторен модул Синхронен серво мотор (захранващ двигател)
SIMATIC STEP 7 Версия 5.4 (Software)
Лесен контрол на движението (Software)
Той се отличава с битова модуларизация и висока мащабируемост, поддържа гореща смяна и е в състояние да свързва стартери на двигатели, честотни преобразуватели и пневматични стартови елементи. По този начин той позволява разпределената конфигурация на устройството.
Списък на конфигурацията на системата
Т.Е/PB-ВРЪЗКА
ЕСМ
ЕТ200С
SIMATIC PCS 7; ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА СТАРТИРАНЕ НА МОТОРА (Software)
SIMATIC PCS 7 съчетава уникалната си мащабируема архитектура с мощни инструменти за инженерна конфигурация и множество допълнителни функции, като управление на аларми, безопасност на процесите и управление на активи. Всичко това може да бъде безпроблемно интегрирано във вашата съществуваща среда.
Списък на конфигурацията на системата
SIMATIC БР.7 КУТИЯ
ET200M Разпределена I/O система
DP/PA ЛИНК и DP BUS
PA автобус
SIMATIC PCS 7 (Software)
Системата SINAUT позволява ефективно, гъвкаво и дистанционно изпълнение на автоматични системи за наблюдение и управление от основната контролна станция. Разширените функции, предоставени от тази система, са прецизно проектирани да отговарят на все по-взискателните изисквания за гъвкавост и ефективност.
Списък на конфигурацията на системата:
Комплект GPS часовник
MC45 GSM комплект
DCF 77 Вътрешна антена
SINAUT ST7 Стандартен Software пакет (Software)
ST 7 CC S 6СТАНЦИЯ (Software)
SIMOTION е чисто нова система за контрол на движението на Siemens. Това е първата в света система за управление, специално проектирана за производствени машини, интегрираща функции за управление на движението, логическо управление и контрол на процеса в едно, осигурявайки цялостно решение за производствените машини.
Списък на конфигурацията на системата:
Устройство за управление на задвижването SIMOTION D425
Интелигентен изправителен модул
Двуосен моторен модул
Индуктор
Синхронен серво мотор
ТП177Б
SIMOTION ИТ V4.0 софтуер
SCOUT V4.2 софтуер, ПЪЛЕН ЛИЦЕНЗ
СТЪПКА 7 Професионален софтуерен образователен пакет V11
WinCC софтуерен образователен пакет