Ръководството на SCE и списъкът на SCE за пакети за образователни обучения бяха широко актуализирани.
подчертаване
- Платформа за симулация SIMIT със софтуерен донгъл V10.0 (включително библиотеки SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC)
- Обучителен пакет за компактен CPU 1215C V15.1, включително типове DC/DC/DC, AC/DC/реле и DC/DC/реле
- SIMATIC ET 200SP отворен контролер CPU 1515SP PC2F V15.1 с включени WinCC RT Advanced 512 PT
- SIMATIC WinCC V7.5 с опционална SCADA система и азиатска версия
- Включва софтуер „SINEMA RC Basis“ за обучителни пакети за индустриални Ethernet комутатори за комутатори XC208, S615 LN рутер и S615
- Оптичен четец SIMATIC MV540 HR и RFID система SIMATIC RF600 базирана на PROFINET
- Операционен софтуер SinuTrain SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5 основна версия, наличен за безплатно изтегляне: siemens.com/sinutrain-downloads
- Обучителен пакет SinuTrain за операционен софтуер SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5
Използването на хардуерни и софтуерни пакети за обучение е ограничено до публични и частни професионални училища, средни професионални училища, колежи и университети за насърчаване на образователни или вътрешни отдели за професионално обучение, както и некомерсиални изследователски и некомерсиални учебни институции/образувания. Освен това тези пакети за обучение могат да се използват и за мерки за допълнително обучение във вътрешните отдели за професионално обучение и търговски дружества/образувания за първоначално обучение. За да закупите пакет за обучение, трябва да се подпише допълнително споразумение, което може да бъде получено от местния регионален офис за продажби.
Поръчайте пакети за обучение и обучение на SCE директно чрез връзката Siemens Industry Mall.
- Използвайте лого! Основно програмиране на логически контролери и SIMATIC IOT2000 за езици на високо ниво
- Инженерен софтуер (SIMATIC STEP 7/TIA TIA Portal)
- PLC инженеринг и технология за безопасност, базирана на SIMATIC S7 хардуер ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Използвайте SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 за контрол и мониторинг на работата
- SIMATIC NET индустриална мрежа и сигурна индустриална комуникация със SINEMA и SCALANCE
- Сензорна система, включваща машинно зрение, RFID и SIWAREX
- Разпределен IO с помощта на модул за разширяване ET 200SP
- SIRIUS Индустриален контрол
- Симулация, базирана на симулационна рамка SIMIT SCE
- SIMATIC PCS 7 Автоматизация на процесите
- SINAMICS/SMOTION мрежова технология за управление и управление на движението
- Използване на SinuTrain за програмиране с ЦПУ