Каталог за индустриален контрол 2025
Каталогът за индустриални контроли 2025 е единен интерактивен PDF файл с най-новите SIRIUS и продукти за контрол с общо предназначение. С връзки, отметки и търсене той ви помага бързо да намерите, изберете и преглеждате подробности за продукта.
Каталожни секции
Използвайте отделните раздели по-долу за по-бързо работно време при гледане онлайн. Ако има дата в скоби, секцията има актуализации, които не са включени в пълния каталог по-горе.
Раздел 0 като интерактивен PDF файл (0/1 - 0/8) - включва съдържанието на каталога, обяснение на Навигацията в каталога и Преглед на продукта по раздел.
Раздел 1 като интерактивен PDF файл (1/1 - 1/54) - включва SIRIUS 3RV MSP, прекъсвачи и система за подаване.
Раздел 2 като интерактивен PDF файл (2/1 - 2/228) - включва Contactors SIRIUS 3RT, контролни релета 3RH и релета за наблюдение на тока 3RR плюс Contactors 3TB, 3TC и 3TF68.
Раздел 3 като интерактивен PDF файл (3/1 - 3/86) - включва SIRIUS 3RU Thermal & 3RB релета за претоварване в твърдо състояние и системата за управление на двигателя SIMOCODE pro 3UF7.
Забележка: Вижте раздел 2 страници 2/86 - 2/94 за релета за наблюдение на тока SIRIUS 3RR
Раздел 4 като интерактивен PDF файл (4/1 - 4/90) - включва комбинирани стартери SIRIUS 3RA2, компактни стартери 3RA6 и затворени Contactors и стартери с мощност HP 3RE4.
3RE4 IEC Допълнение за каталог на затворения Controller (1.6MB)
Раздел 5 като интерактивен PDF файл (5/1 - 5/22) - включва FB сглобки и 8US компоненти за системата на Siemens Fast Bus.
Раздел 6 като интерактивен PDF файл (6/1 - 6/68) - включва отворени моторни стартери SIRIUS 3RM & ET 200SP и затворени моторни стартери ET 200pro & M200D.
Раздел 7 като интерактивен PDF файл (7/1 - 7/134) - включва SIRIUS 3RW меки стартери и SINAMICS G120X устройства.
Раздел 8 като интерактивен PDF файл (8/1 - 8/74) - включва SIRIUS 3RF твърдотелни релета и Contactors.
Раздел 9 като интерактивен PDF файл (9/1 - 9/174) - включва ръчни стартери и превключватели, NEMA Contactors, стартери и релета за претоварване, контактори с определено предназначение, помпени панели, контактори за осветление и трансформатори за управление на мощността.
Раздел 10 като интерактивен PDF файл (10/2 - 10/220) - включва бутони, селекторни превключватели, пилотни светлини и станции в устройства SIRIUS ACT 3SU 22mm и в клас 52 30mm устройства. Включва също 3SB2 16мм пилотни устройства, 3SE крачни превключватели и 8WD сигнални колони.
Раздел 11 като интерактивен PDF (11/1 - 11/166) - включва 3RN термисторна защита на двигателя, 3RP и 7PV таймери, 3RS релета за наблюдение на температурата, 3RS преобразуватели, 3RQ свързващи релета, 3UG мониторингови релета, 3TG релета за мощност и 3TX71 и LZS Plug-in релета.
Раздел 12 като интерактивен PDF файл (12/1 - 12/4).
Раздел 13 като интерактивен PDF (13/1 - 13/164) - включва крайни превключватели 3SE5 (IEC) и 3SE03 (NEMA), панти и блокиращи превключватели 3SE5, 3SE6 RFID и магнитни превключватели, 3SE7 кабелни превключватели, 3SB3 двуръчни контролни станции, 3SK и 3TK28 предпазни релета и модулна система за безопасност 3RK3.
Раздел 14 като интерактивен PDF файл (14/1 - 14/108) - включва преглед и избор за решенията на Siemens AS-Interface и IO-Link.
Раздел 15 като интерактивен PDF файл (15/1 - 15/98) - включва SITOP PSU захранващи устройства, неуправляеми превключватели SCALANCE XB 6GK и LOGO! 6ED Прогамируеми релета.
Раздел 16 като интерактивен PDF файл (16/1 - 16/30) - включва протектори за клони 5SJ, допълнителни протектори 5SP и 5SY и цилиндрични държачи за предпазители 3NW.
Раздел 17 като интерактивен PDF файл (17/1 - 17/188) - включва семейства прекъсвачи BQ, QR, CQD, GG, Sentron, VL и нашите нов 3ВА.
Раздел 18 като интерактивен PDF файл (18/1 - 18/32) - включва HF и HNF затворени предпазни превключватели за тежки натоварвания, ECS превключватели за управление на асансьора и 3LD, CFS, CNFS, MCS и VB превключватели за отворено изключване.
Раздел 19 като интерактивен PDF файл (19/1 - 19/20) - включва UL и CSA номера на файлове и ръководства, онлайн препратки, обща информация, преглед на пружинните терминали и списък с бързи справки на ICE.
Повече информация
Тук ще намерите документи за нашите предложения, както и допълнителна информация.
Каталози
Онлайн каталог на индустриален мол
Каталог на SpeedFax - Раздел 17 Продукти за строителен контрол
Поддръжка
Създаване на заявка за техническа поддръжка
Портал за обслужване и поддръжка
+18003337421
+18002414453