Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Реклама за цифрови корпоративни услуги със синьо-бял дизайн, подчертаващ иновациите и авангардни технологични решения.

Намерете EMC и центрове за изпитване на типове

Открийте надеждни тестове за електромагнитна съвместимост (EMC) в тестовите центрове на Siemens, достъпни както за вътрешни, така и за външни клиенти. Ние сме акредитирани от Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKs) и сертифицирани от DEKRA и UL, така че нашите доклади от тестове са признати в световен мащаб.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Тестване и сертифициране, на които можете да се доверите

Тестването на ЕМС е от съществено значение за продукти, които генерират електромагнитна енергия. Тестовите центрове на EMC на Siemens могат да извършват:

  • Изпитване на електромагнитни и излъчени емисии
  • Тестване на околната среда за климатичен стрес, включително топлина, студ, влажност и морски
  • Тестване на околната среда за механични натоварвания, като вибрации, шок, шум и спад на опаковката
  • Измерване на магнитни и електрически полета
  • Тестване и сертифициране за CE и UL стандарти

EMC семинари; Регистрация за семинар

Електромагнитна съвместимост (EMC)

Намерете тестване на EMC на:

  • EMC център Ерланген
  • Център Test изпитване на типа Карлсруе

Безопасност на оборудването и климатични стрес тестове

Тествайте безопасността на електрическото оборудване и извършете климатични екологични изпитвания при:

  • Център Test изпитване на типа Карлсруе

Механично изпитване на напрежение

Извършете екологични тестове за механично напрежение при:

  • Център Test изпитване на типа Карлсруе
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

ЕМЦ център Ерланген: Лаборатория

Адрес:

Ул. Гюнтер Шаровски 21

91058 Ерланген

За нас: Ние сме акредитирана лаборатория за изпитване на DAKKS съгласно DIN EN ISO/IEC 17025.

Нашите услуги:

  • Измервания и тестове на ЕМС:

    • IEC и EN стандарти за маркировка CE
    • FCC за одобрение в Съединените щати
    • KS C стандарти за одобрение в Корея
    • Морско одобрение

  • Измервания и тестове на EMC на място, както и отстраняване на неизправности за клиентски системи
  • Измерване и тестове в лабораторията или на място съгласно MIL-STD и VG
  • Радиоизмервания на продукти с вече одобрен радиомодул (комбинирано оборудване) за RED

Член 3.2

  • Подкрепа за измерване и планиране на изпитванията до изготвяне на план за изпитване
  • Консултиране по проблеми с ЕМС
  • Подкрепа за подобряване на ЕМС на продуктите и системите, също по време на фазата на разработване
  • EMC семинари

EMC център Ерланген: Инженерство

Адрес:

Ул. Гюнтер Шаровски-21

91058 Ерланген

За нас: Ние сме акредитирана лаборатория за изпитване на DAKKS съгласно DIN EN ISO/IEC 17025. Ние сме специализирани в тестове на EMC/EMF за железопътни превозни средства и железопътна инфраструктура.

Като акредитирана лаборатория за изпитване, ние предлагаме цялостно изпитване в съответствие с националните и международните стандарти за железопътни превозни средства, железопътна инфраструктура и компоненти по целия свят.

Нашите услуги за изпитване на железопътни линии:

  • Проучване на съвместимостта на превозните средства със системи за откриване на свободни места в коловоза чрез записване на обратната връзка на системата (интерференционни токове, в съответствие с TR-EMV02, EN 50238)
  • Проучване на съвместимостта на превозните средства със системи на коловоза (броячи на осите и сензори) чрез измерване на магнитните полета в зоната на коловоза (в съответствие с TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Измерване на електромагнитните емисии от системи и превозни средства по отношение на радиосъвместимост (EN 50121-3-1, EMV 06, железопътно радио ÖBB съгласно 50.02.01)
  • Измерване на магнитни и електрически полета по отношение на експозицията на хора (в съответствие с EN 50500)

Предлагаме и следните услуги:

  • Консултации по одобрение от експерти, признати от ЕБА
  • Инспекционни дейности (DEBO/NOBO) с нашите партньори за сътрудничество
  • Изготвяне на тестови планове
  • Отстраняване на неизправности и оценка на EMC
  • Консултации по всички теми на EMC в железопътния сектор
  • EMC семинари
  • Изготвяне на планове за ЕМС

ЕМК/ЕМП на енергийни инсталации:

За енергийните системи извършваме предварително симулации, както и измервания за ЕМС и лична защита след инсталирането на системите. Нашите области на работа включват:

  • Симулация на магнитни и електрически полета по отношение на експозицията на хора
  • Симулация на високочестотните емисии на енергийни системи (HVDC, FACTS) по отношение на оценката на радиосъвместимостта
  • Измерване на магнитни и електрически полета по отношение на експозицията на хора
  • Измерване на електромагнитни емисии от енергийни системи на място
  • Консултации по всички теми на ЕМС в областта на енергийните системи
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Център Test изпитване на типа Карлсруе

Адрес:

Източен Рейнбрюкенстр. 50

76187 Карлсруе

За нас: Ние сме акредитирана лаборатория за изпитване на DAKKS съгласно DIN EN ISO/IEC 17025. Имаме следните сертификати: UL, FM, IEC/CB схема, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-ex, морски.

Нашите услуги:

  • Изпитвания за маркировка CE на промишлена електроника в съответствие с Директивите за ЕМС и ниско напрежение
  • Квалификация на продуктите за тежки условия на околната среда
  • Типов тест, сертифициране, тестове по време на разработката

Безопасност на електрическото оборудване и сертифициране:

  • Изпитвания в съответствие със стандартите IEC/EN за маркировка CE в съответствие с Директивата за ниско напрежение и като лаборатория SMT в схемата CB (чрез UL/DEMKO)
  • Тестове съгласно UL стандартите за UL сертификати за САЩ и Канада
  • Сертификати от Екс зона II: UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-EX сертификация (UL, DEKRA, FM)
  • Обхват: ИТ устройства (UL/IEC/EN 62368-1), електрически измервателни, контролни и лабораторни устройства (UL/IEC/EN 61010)

Електромагнитна съвместимост (EMC):

  • Измервания и тестове на ЕМС в лабораторията:

    • IEC и EN стандарти за маркировка CE
    • Морско одобрение
  • Полуанехоична камера: 3 m измерване и разстояние за изпитване

    • Измерване на излъчвани емисии в честотен диапазон 150 kHz до 6 GHz
    • Излъчван имунитет в честотен диапазон 80 MHz до 6 GHz (20 V/m до 1 GHz, 10 V/m до 6 GHz)
  • 2 екранирани кабини: за тестове за имунитет

    • ИЕК/БН 61000-4-2
    • ИЕК/БН 61000-4-4
    • ИЕК/EN 61000-4-5
    • ИЕК/EN 61000-4-6
  • Симулации на мрежата на изпитвателната площадка и смущения на мрежата: еднофазни

    • трептене
    • Хармоника
    • Прекъсвания и вариации на захранването
    • Входен ток

Изпитване на околната среда (механично напрежение):

  • Тестове съгласно стандартите IEC/EN: вибрации, шок, шум, тест за падане на опаковката
  • Оперативни и транспортни изпитвания, изпитвания за морско одобрение
  • 2 системи за изпитване на вибрации с макс. 35 kN, ускорение макс. 100 g
  • Прецизна машина за падане за тестове за падане на ръчни и пакетирани устройства

Тестване на околната среда (климатичен стрес):

  • Тестове съгласно стандартите IEC/EN: топлина, студ, влажност
  • Изпитвания за експлоатация и съхранение, изпитвания за морско одобрение
  • Камери за изпитване на околната среда от 600 литра до 1500 литра, температура -70°C до+180°C, относителна влажност 10% до 98%

Започнете пътуването си