Сигнализиране на повишаване на безопасността и надеждността
Всеки ден в цяла Индия над 13 500 пътнически влака превозват милиони пътници, пресичащи дължината и широчината на страната по мрежа, която се простира на над 68 500 км железопътни линии. Това е около 50% повече от обиколката на Земята.
Това са Индийските железници, опериращи четвъртата по големина и една от най-сложните железопътни мрежи в света, с коловози, които обхващат някои от най-високите надморски височини и най-отдалечените места. Не е преувеличено да се каже, че Индийските железници са транспортният и логистичният гръбнак на страната, превозвайки зашеметяващи 7 милиарда пътници и над 1,2 милиарда тона товари всяка година.
Осигуряването на безопасност и надеждност е основен приоритет за Индийските железници. Това изисква стабилна система за сигнализиране на релсите, която е проектирана за абсолютна точност. Siemens се гордее, че е партньор в това пътуване, задвижвайки цифровата трансформация на Индийските железопътни линии със своята пробивна технология за автоматична сигнализация с директно шофиране (ABS). Решението от следващо поколение предефинира начина, по който Индия подхожда към безопасността, надеждността и оперативната ефективност на своите железопътни коридори с висока плътност.
Интелигентното решение за сигнализация на Siemens бележи промяна на парадигмата от конвенционалната система за сигнализация, зависима от релето, използвана от Индийските железници. Старата система включва големи релейни помещения със скъпо оборудване, обширно медно окабеляване и тежка гражданска работа. Една повреда може да спре трафика, което изисква много време за откриване и разрешаване на неизправности.
Решение от следващо поколение за Индия
За разлика от това, Direct Driving ABS е изграден върху тънка, модулна и готова за бъдещето архитектура. Компактни, устойчиви на манипулации, модулни пътни шкафове с IP54 класация са поставени точно до релсите, заменяйки обемистите окабелявания и намалявайки зависимостта от релейните помещения. Мащабируемата модулна структура ускорява внедряването. Директното шофиране осигурява превъзходна безопасност и по-бърза диагностика. Резултатът е стабилна, благоприятна за услугите сигнална ecosystem.
Пробив за индийските железници
Siemens отдавна е партньор в процес на развитие на Индийските железници. Само няколко глобални OEM притежават решение за директно шофиране за ABS на този пазар. В момента Siemens внедрява решение за масивни 3200+ маршрутни км блокови участъци. През февруари 2026 г. дивизията WCR-Bhopal възложи в експлоатация 33-километровия участък Бина — Бопал с 2 блокови участъка между Курвай Кетора и Калкхари, използвайки решението за директно шофиране, допълнително засилвайки напредъка на разгръщането в Западно-централния регион. Крайпътните системи вече са пуснати в експлоатация в Нишатпура и Макардокда на Централната железопътна линия, проправяйки пътя за внедряване в цялата страна.
Новата сигнална технология ще подкрепи похода на железопътната линия към модерна мрежа чрез постигане на целите си за безопасност, оптимизиране на капацитета и цифрова трансформация. Наред с безопасността, увеличаването на капацитета на коловоза без полагане на нови линии е висок приоритет. За разлика от по-старата система за сигнализация с двойно разстояние, Direct Driving ABS позволява на повече влакове да се движат безопасно по една и съща коловоза, подобрявайки надеждността, точността и ефективността на мрежата.
Чрез сближаване на автоматизацията, интегрираната диагностика и интелигентната поддръжка в полето, новата технология е в съответствие с визията на Индия за цифрова железопътна мрежа от световна класа.
Интелигентни технологии, измерими резултати
ABS системата Direct Driving замени остарялата логика, базирана на релета, с интелигентни, модулни системи, които осигуряват няколко оперативни ефективности:
Plug-and-Play, интегриран дизайн
възможност за по-бърз монтаж с намалени разходи за граждански, кабелни и релейни разходи
Висока надеждност и безопасност
с по-ниски нива на повреди и по-бързо откриване и възстановяване на неизправности
Интелигентна пътна диагностика
подкрепа за прогнозна поддръжка и подобрена производителност на мрежата
Устойчив и енергийно ефективен
операции с внедряване с активирана слънчева енергия и предимства за удължен жизнен цикъл
Системата от следващо поколение осигурява по-безопасни пътувания, навременни пристигащи и надеждност на обслужването на пътниците. По отношение на железопътните линии тя ще засили работата на мрежата чрез осигуряване на по-висока цялост на безопасността, максимално използване на капацитета и готова за бъдещето сигнализация по най-натоварените маршрути в Индия.
Произведено за Индия, Произведено в Индия
Доказаните иновационни възможности на Siemens и съсредоточените в Индия инженерни постижения подкрепят трайното му партньорство с Индийските железници. ABS системата Direct Driving не е предназначена само за Индия, но и „произведена в Индия“. Персонализирана за индийските железопътни стандарти, нейната енергийно ефективна архитектура е съобразена с мисията на Зелената железопътна линия на Индия.
Тъй като Индия продължава да модернизира железопътната си инфраструктура, решението на Siemens Direct Driving ABS поставя основата за цифрова и устойчива железопътна мобилност. Превръщайки престоя в непрекъснато състояние и превръщайки традиционната сигнализация в готова за бъдещето система, Siemens помага за формирането на по-безопасно и интелигентно утре за индийските железници.