Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Efficient motion control hero image

Ефективен контрол на движението

Индустрията изисква напреднал контрол на движението и роботика. Строителите на машини трябва да се справят с недостига на умения, да се адаптират към сложността и да осигурят безопасност. Отговорът? Ефективни решения за контрол на движението за трансформиране на предизвикателствата в успех!

Motion-Control-System SIMATIC S7-1200 G2

Ново ниво на производителност на машината за основна автоматизация

Контролерите SIMATIC S7-1200 G2 поставят нови стандарти за прости, но високопрецизни приложения за автоматизация. Те позволяват комбинацията от интегрирани функции за управление на движението с гъвкави и спестяващи място решения за безопасност на машината. В допълнение, новото семейство контролери предлага достъп до безпроблемно мащабируеми клиентски приложения.

Време е за други перспективи!

По-бързото навлизане на пазара, нарастващата функционалност и сложност, както и изискванията за безопасност и устойчивост са основни предизвикателства за строителите на машини. Нашите решения за ефективен контрол на движението отварят нови перспективи, като помагат на строителите на машини да създават иновативни машини по-бързо и рентабилно. Прочетете нашето ръководство в пет стъпки, за да изберете и приложите ефективни решения за контрол на движението.

Ефективен контрол на движението при успешна практическа употреба

Научете как строителите на машини са използвали ефективен контрол на движението, за да внедрят иновативни системи за контрол на движението с безопасност и гъвкавост.

HOLZ automation GmbH, Машиностроене, Германия

Ефективна обработка на естествени материали

  • Ефективно решение за контрол на движението за напълно автоматизирано, гъвкаво адаптивно и милиметрово прецизно производство на устойчиви сгради
  • Оптимизацията на устройството е намалена от 2 седмици до само 2 часа благодарение на настройката с един бутон
  • Изработете елемент от слама в рамките на 7,5 минути и в рамките на производството сменете елементите за 1 до 2 големи еднофамилни къщи

Хуго Бек Машиненбау GmbH и Ко. КГ

Устойчива опаковъчна машина благодарение на Digital Twin

  • Намаляване на времето за въвеждане в експлоатация с до 50%, Оптимизиране на машината без реални прототипи
  • Намаляване на консумацията на енергия на машината до 20%
  • Устойчива хартиена опаковка без покритие с 30% по-малко материал и 10% по-малко обем в сравнение с конвенционалните решения

Bühler GmbH, Машиностроене, Германия

Просто вкусно, просто добро

  • Постоянно планиране на проекта с помощта на една инженерна система от HMI до процесора до задвижванията и серво моторите
  • 50% по-малко време, необходимо за промяна на продукта или декорацията на машината
  • 30% по-малко време, прекарано за работа в машината след извършване на промени

Вашият път към ефективен контрол на движението

Всяка стъпка има значение при проектирането на контрол на движението - от планирането до въвеждането в експлоатация. Нашето портфолио ви предоставя инструменти за ефективни, високоефективни системи, превръщайки всеки етап от пътуването в успех.

Select...

Конфигурация на системата за контрол на движението

Конфигурирането на система за управление на движението е сложно: За да се приложи идеално решение за контрол на движението за машината, системата за управление на движението, състояща се от контролер, конвертор и двигател, трябва да бъде оптимално проектирана. Трябва да се вземат предвид различни фактори като машинната механика, очакваните профили на движение на осите и условията на околната среда. В зависимост от сложността на системата за управление на движението, изборът и комбинирането на оптималните хардуерни компоненти може да бъде предизвикателство. Не би ли било хубаво да имате инструмент, който прави лесен и интуитивен избор и конфигуриране на хардуера за цялото решение за контрол на движението?

С нашите решения за ефективен контрол на движението можете да изберете целия хардуер, от който се нуждаете за вашето решение за контрол на движението в един инструмент.

Научете повече

66d4ea51-5939-4844-ac68-95226b4dc2a4 | UCC-Efficient-Motion-Control-configuration