Best Application Contest

Wie wint? Stem mee!

Bekijk de inzendingen, breng uw stem uit tot 31 januari en maak kans op 2 bioscooptickets.

Databeveiliging

Is uw industriële data veilig genoeg?

De toenemende digitalisering geeft de industrie een belangrijke boost: we produceren, innoveren en onderhouden onze producten efficiënter dan ooit tevoren. Maar de evolutie brengt ook risico’s met zich mee. Grote hoeveelheden digitale communicatie, geconnecteerde toestellen en de explosie van databeheer, maken industriële veiligheid onmisbaar voor elke onderneming. Siemens kan u hierin ondersteunen.

Verzekering productiviteit

Beveiligen om uw productiviteit te verzekeren

Voortdurend gemonitorde en geïntegreerde beveiliging is voor industriële automatisering van kritiek belang.

Steeds vaker reiken Ethernet-verbindingen helemaal tot op het terreinniveau. Dit biedt tal van voordelen voor de automatisering van installaties. Tezelfdertijd worden productieprocessen die in het verleden veilig waren, hierdoor blootgesteld aan risico’s van interne en externe aanvallen.

 

Alleen een aanpak waarin beveiligingsmechanismen worden geïntegreerd die blijk geven van een diepgaande kennis van automatisering kunnen een betrouwbare bescherming bieden. Siemens ondersteunt u bij de implementatie van de vereiste maatregelen, als deel van ons geïntegreerde aanbod van producten en diensten voor industriële veiligheid.

 

Driving the Digital Enterprise
Wegens de toenemende digitalisering wordt beveiliging steeds belangrijker voor automatisering. Industriële veiligheid staat centraal in de Digital Enterprise, de Siemens-aanpak op weg naar Industrie 4.0. De Digital Enterprise Suite vormt het specifieke aanbod van Siemens om in het kader van de toenemende digitalisering bedrijven vandaag al voor te bereiden op de uitdagingen van morgen.

Industriële veiligheid omvat alle beveiligingsniveaus

image

Defense in depth

Om een omvattende beveiliging van industriële installaties tegen interne en externe cyberaanvallen te verzekeren, dienen alle niveaus gelijktijdig te worden beschermd, van het installatiebeheersniveau tot het terreinniveau en van toegangsbeheer tot kopieerbeveiliging. Daarom biedt ons uitgebreide beveiligingsaanbod een verregaande verdediging van alle niveaus – “defense in depth”. Dit concept stemt overeen met de aanbevelingen van ISA99 / IEC 62443 – de toonaangevende beveiligingsnorm voor industriële toepassingen.

Win

Wie wint? Stem mee!

Bekijk de inzendingen, breng uw stem uit tot 31 januari en maak kans op 2 bioscooptickets.

  

Hoe stemmen ? - stemreglement

Ga naar uw favoriete applicatie en klik op ‘stem nu’. Vul uw gegevens in en bevestig uw deelname.

U kan stemmen tot 31 januari.

Elke 20ste stemmer wint bovendien 2 bioscooptickets en krijgen deze per post bezorgd.

  

Wie mag stemmen?

Per persoon mag slechts één stem worden ingediend.

Bij het indienen vragen wij u tevens uw professionele adresgegevens te vermelden

   

Wie wint de wedstrijd?

3 applicaties (met het meeste aantal stemmen via de voting) vallen in de prijzen.

Contact

Contacteer ons

Een vraag over industriële veiligheid ?