Holen Sie das Meiste aus Safety Integrated heraus

image

Downloads, Handbücher, Praxis-Trainings und vieles mehr

Mit Safety Integrated sorgen Sie zuverlässig für optimale Maschinensicherheit. Um schneller und einfacher ans Ziel zu kommen, stehen wir Ihnen weltweit mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen Sie von der Planung bis zur Außerbetriebnahme. Unser umfangreiches Support-Angebot umfasst praktische Downloads, hilfreiche Nachschlagewerke und Applikationsbeispiele, sowie fundierte Trainingsangebote, die Ihnen Experten-Know-how verständlich vermitteln. 

Normenkonforme Bewertung von Sicherheitsfunktionen: gehen Sie auf Nummer sicher mit dem kostenlosen Safety Evaluation Tool
Safety Evaluation Tool

Support auf einen Blick

Experten-Wissen zu Safety Integrated

Ob Sie sich den Einstieg in die Welt von Safety Integrated erleichtern möchten oder für spezielle Anwendungen Know-how direkt vom Hersteller suchen: Bei uns sind Sie richtig.

Sicherheitskonzepte

Safety Integrated ist ein Gesamtkonzept zur Optimierung der Sicherheit von Menschen und Maschinen. Die Angebote von Siemens helfen beim Ermitteln der idealen Sicherheitslösungen und sorgen für den nötigen Wissenstand, um heute wie morgen stets auf dem Laufenden zu sein.

Normen und Richtlinien

Funktionale Sicherheit für Maschinen und Anlagen

Warum ist Safety so wichtig? Wie kann man die Maschinenrichtlinie richtig umsetzen und wie geht eigentlich eine Risikobeurteilung? In unserer Animation erfahren Sie viel Wissenswertes rund um das Thema Maschinensicherheit. Wir zeigen Ihnen den Weg bis zum CE-Kennzeichen.

 

In Europa sind Maschinenhersteller (Produktsicherheit) und Maschinenbetreiber (Arbeitssicherheit) seitens des Gesetzgebers verpflichtet, die Sicherheit von Mensch und Umwelt zu gewährleisten. In vielen weiteren Ländern ohne entsprechende gesetzliche Vorgabe wächst das Bewusstsein für dieses Thema stetig, und die europäischen Standards Normen werden Schritt für Schritt übernommen.

image

Ohne Umwege zur sicheren Maschine

Das Safety Evaluation Tool hilft Ihnen schnell und sicher bei der Bewertung von Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine. Dieses TÜV-geprüfte Online-Tool für die Normen IEC 62061 und ISO 13849-1 bringt Sie dabei auf direktem Weg ans Ziel. Als Ergebnis erhalten Sie einen normenkonformen Report, der als Sicherheitsnachweis in die Dokumentation Ihrer Anlage oder Maschine integriert werden kann.

 

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • TÜV-geprüftes Online-Tool
  • Kostenfreie Nutzung
  • Schnelle, automatische Berechnung von Sicherheitsfunktionen nach aktueller Normenlage
  • Schnelles Ergebnis: normenkonformer Report
  • Schneller Zugriff auf aktuelle Produktdaten
  • Umfangreiche, vordefinierte Beispielbibliotheken
  • Berechnung der Ausfallrate
  • Auswahlassistent für Antriebskomponenten

 

Quicklinks

Geprüfte Sicherheit

Normenkonforme Bewertung von Sicherheitsfunktionen: gehen Sie auf Nummer sicher

Das Safety Evaluation Tool für die Normen IEC 62061 und ISO 13849-1 bringt Sie bei der Bewertung von Sicherheitsfunktionen auf direktem Weg ans Ziel und sorgt für mehr Maschinensicherheit. Die Nutzung des Safety Evaluation Tools ist nur im angemeldeten Zustand möglich. Sie werden über nebenstehenden Link direkt zum Login geführt. Wenn Sie noch kein Login haben sollten, können Sie sich über die Registrierung einen Zugang einrichten. Die Registrierung dauert nur wenige Minuten und ermöglicht es uns, in Zukunft optimal auf Ihren Bedarf eingehen zu können.

 

Das Safety Evaluation Tool bietet außerdem die Möglichkeit, Gerätekennwerte anderer Hersteller über die neutrale Schnittstelle VDMA 66413 zu importieren und für die Berechnung zu nutzen (Bereitstellung der Bibliothek durch den Hersteller vorausgesetzt).

 

image
Nutzen Sie das kostenlose Safety Evaluation Tool
Safety Evaluation Tool