Integriert – und „ready-to-run“

image

SINUMERIK Safety Integrated

Die Umsetzung innovativer Sicherheitskonzepte, die ein Maximum an Schutz für Mensch und Maschine bieten, ist mit SINUMERIK Safety Integrated besonders einfach. In Kombination mit SINAMICS Antrieben bieten die SINUMERIK Steuerungen zahlreiche Vorteile – und das bei maßgeschneiderten Sicherheitsfunktionen: weniger Engineeringaufwand dank integrierter Sicherheitsfunktionen die individuell an jede Anforderung angepasst werden können; weniger externe Verdrahtung durch einfache Anbindung an Peripherie und Umrichter mittels PROFINET und DRIVE CLiQ; schnellere Inbetriebnahme durch automatisierten Abnahmetest mit erforderlichen Protokollen.
 

Alles rund um SINUMERIK Safety Integrated
Download Broschüre

SINUMERIK mit Safety Integrated

Effizient und wirtschaftlich

image

SINUMERIK Safety Integrated ist ein umfassendes Sicherheitspaket, das hilft, Personen als auch Maschinen zu schützen. Dank kompletter Integration der Sicherheitsfunktionen in die Steuerungs und Antriebstechnik ist das System äußerst effizient und wirtschaftlich. So zum Beispiel im Einrichte- und Testbetrieb bei offener Schutztür. Die Sicherheitsfunktionen erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 61508 für den Einsatz bis einschließlich SIL 2 (Safety Integrity Level) und die Kategorie 3 sowie PL d (Performance Level) nach DIN EN ISO 13849. Damit lassen sich die wesentlichen Anforderungen zur funktionalen Sicherheit einfach und wirtschaftlich umsetzen.

Funktion

Die Sicherheitsfunktionen stehen in allen Betriebsarten zur Verfügung und können über sicherheitsgerichtete Ein-/Ausgangssignale mit dem Prozess kommunizieren. Sie sind für jede einzelne Achse und Spindel realisierbar. Folgende Safety Integrated Funktionen sind verfügbar:

Safety Integrated Basisfunktion
Systemintegrierte Safety Funktionen
Sichere Impulslöschung des Antriebs Sichere Überwachung der Geschwindigkeit
Sichere Ansteuerung einer Haltebremse Sichere Überwachung von Stillstand und Position
Sicheres Stillsetzen eines Antriebs Sichere Verarbeitung der Sensoren und Aktoren

Kundennutzen

Nutzen
Hohe Sicherheit: Lückenlose Umsetzung der Sicherheitsfunktionen in SIL 2 / PL d
Hohe Flexibilität: Praxisgerechte Sicherheits- und Bedienkonzepte realisierbar
Hohe Wirtschaftlichkeit: Reduzierung der Hardware- und Installationskosten
Höhere Verfügbarkeit: Störempfindliche elektromechanische Schaltelemente entfallen

SINUMERIK Safety Integrated plus

Innovative Lösungen für den Personen- und Maschinenschutz

Mit SINUMERIK Safety Integrated plus für die SINUMERIK 840D sl spart der Maschinenbediener Zeit bei der Projektierung, Inbetriebnahme und Abnahme der Safety Funktion.

Integrierte Sicherheitsfunktionen

Fehlersichere Steuerungen zeichnen sich durch Ihre integrierten Sicherheitsfunktionen aus, die sie als mögliche Reaktionen auf sicherheitsrelevante Ereignisse dem Anwender bieten. Nachfolgend werden die in den SINUMERIK Steuerungen verfügbaren Safety Integrated Functions beschrieben.  

SINUMERIK Werkzeugmaschinensteuerungen und ihre Sicherheitsfunktionen

Im Portfolio der SINUMERIK Steuerungen für Werkzeugmaschinen finden Sie schnell die richtige Lösung für Ihre Sicherheitsaufgabe - einfach zu realisieren und zukunftssicher

Integrierte Sicherheitsfunktionen
SINUMERIK 808 Safety Integrated
SINUMERIK 828 Safety Integrated
SINUMERIK 840D sl Safety Integrated
SINUMERIK 840D sl Safety Integrated plus
STO
SS1 -
SS2 -
SOS -
SBC -
SSM -
SLS -
SLS Override - -
SAM -
SCA - -
SLP -
SP - - -
SDI - -
SLS sensorless - - -

Unsere Kunden sind überzeugt

Die Firma WEILER Werkzeugmaschinen GmbH suchte nach einer Lösung welche Sicherheit gewährleistet ohne dabei den Maschinenbediener einzuschränken. Darüber hinaus sollte die Lösung flexibel und wirtschaftlich sein. Mit SINUMERIK Safety Integrated bietet die Firma Weiler ihren Kunden eine Lösung, die den Maschinenbetrieb nicht beeinträchtigt, und dabei höchste Sicherheit für Mensch und Maschine gewährleistet.

Weiler Werkzeugmaschinen GmbH

Bis zu 70% Ersparnis im Verdrahtungsaufwand

  • Erfüllung höchster Anforderungen an die Sicherheit
  • Erhöhung der Schaltschrankkapazität
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch geführten Abnahmetest

Weitere Informationen zu SINUMERIK Safety

Hier finden Sie den Katalog, Downloads, Support und Services zum Thema SINUMERIK Safety.