SIMOSIM

Softwaretests ohne Controller

Bei komplexen Softwareprojekten sollten Programmteile möglichst frühzeitig optimiert werden, um die Inbetriebnahme zu beschleunigen. 

Simulation bereits im Projektstadium

Mit der SIMOTION Software-Version 5.1 ist SIMOSIM fester Bestandteil des Engineering-Pakets SIMOTION SCOUT und SCOUT TIA – und steht für die Verifizierung Ihrer Software-Funktionalität bereit.

Damit testen Sie Ihre Applikationsprogramme direkt auf dem Engineering-PC, bevor die realen Hardware-Baugruppen angebunden werden – einschließlich der projektierten Achsen und Kinematiken.    

image

Testen wie mit einem realen Controller

SIMOSIM bietet die bewährten Debug-Optionen wie Programm-Status, Haltepunkte und Traces. Darüber hinaus sind IO-Zugriffe zum Steuern der Peripherie möglich.

 

Ebenfalls verfügbar ist die komplette Funktionalität eines Webservers. Über den direkten Zugriff auf eine virtuelle CF-Card entwickeln Sie somit schnell und einfach anwenderspezifische Webseiten. Auch externe Applikationen können über OPC UA auf SIMOTION zugreifen. HMI können außerdem mit WinCC Runtime simuliert und optimiert werden.

 

So profitieren Sie von SIMOSIM

Erfahren Sie mehr über SIMOTION SCOUT, SCOUT TIA und die Simulation mit SIMOSIM.
SIMOTION SCOUT erkunden

SIMOSIM in SCOUT integriert

SCOUT jetzt mit Simulations-Tools

SIMOSIM ist im aktuellen Engineering-Paket SCOUT und SCOUT TIA enthalten und damit sofort verfügbar.

 

Unsere Experten beraten Sie gerne, wie Sie mit der Simulation Inbetriebnahmezeiten reduzieren und die Verfügbarkeit Ihrer Anlage steigern.

 

Sie haben noch Fragen?

Nehmen Sie direkten Kontakt zu einem Ansprechpartner in Ihrer Nähe auf.
Ansprechpartner finden