Durchgängiges Engineering mit SIMOTION SCOUT

SIMOTION-Projekte mit 20 % Zeitersparnis realisieren

SCOUT vereint Motion Control-, PLC-Aufgaben, Technologiefunktionen und Antriebsprojektierung in einem System. Dort finden Sie alle Werkzeuge, die Sie zur Entwicklung und Verwaltung Ihrer SIMOTION-Projekte brauchen, benutzerfreundlich und übersichtlich in einer Navigationszentrale. 

 

Dadurch wird das Engineering in allen Phasen deutlich effizienter – und mit SCOUT TIA schöpfen Sie die Leistungsfähigkeit von SIMOTION im Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) voll aus

Erfahren Sie, wie Sie von der Programmierung und Parametrierung über Test und Inbetriebnahme bis zur Diagnose alle Aufgaben in einem durchgängigen System lösen.
SIMOTION SCOUT TIA Tutorial ansehen

Ein Engineering – aus einer Hand

Mehr Effizienz für Ihr SIMOTION-Projekt

SCOUT ist die anwenderfreundliche Plattform zur effizienten und schnellen Entwicklung von Software-Projekten für Ihre Produktionsanlage.  

Von der Projektverwaltung und Programmierung über die Projektierung und Parametrierung bis hin zum Testen und zur Inbetriebnahme haben Sie mit SCOUT alle Schritte perfekt im Griff.

image

Programmieren

Für die einfache und komfortable Programmierung von SIMOTION-Applikationen stellt SCOUT alle erforderlichen Werkzeuge für den schnellen Zugriff bereit:

  • Motion Control Chart (MCC)
  • Kontaktplan (KOP)
  • Funktionsplan (FOP)
  • Structured Text (ST)
  • PLC Open
image

Projekte verwalten

SCOUT schließt alle Geräte von der Steuerung bis zu den Antrieben mit ein. Neben der gemeinsamen Datenhaltung bietet die Plattform integrierte Bibliotheks- und Vergleichsfunktionen. Über den Projektnavigator haben Sie einen komfortablen Zugriff auf alle Editoren. 

image

Parametrieren und Projektieren

SCOUT erlaubt die Konfiguration von Achsen und Antrieben sowie die Erstellung und Optimierung von Kurvenscheiben. Bei der Projektierung werden alle technologischen Objekte (Achsen, Nocken, Kurvenscheiben etc.) in einer übersichtlichen Baumstruktur angeordnet. Filter ermöglichen die bedarfsgerechte Darstellung der Anwenderprogramme. Mit dem einfach zu bedienenden Software-Konfigurationstool SIZER lässt sich alles, von Antrieben über Motoren bis hin zum passenden Kabel, konzipieren.

image

Testen und Inbetriebnahme

Alle relevanten Werte werden für Testzwecke in Echtzeit aufgezeichnet. Motion Control Chart (MCC) erlaubt über Flussdiagramme die Beobachtung von Prozessen und liefert Status-Informationen zu Programm und Variablen. 

Die Inbetriebnahme von Antrieben und die Optimierung von Reglern kann direkt aus SCOUT erfolgen – mit übersichtlichen Watch-Tabellen zur Beobachtung von Werten.

 

 

 

Noch mehr Engineering-Komfort mit Optionspaketen

image

Grafische Projektierung mit Drive Control Chart (DCC)

Mit dem zusätzlich verfügbaren Optionspaket Drive Control Chart (DCC) wird in SCOUT die komfortable grafische Projektierung möglich – ganz ohne Programmierkenntnisse. Darüber hinaus erweitern frei verfügbare Regelungs-, Rechen- und Logikbausteine die Gerätefunktionalität.

image

Grafische Erstellung und Optimierung von Kurvenscheiben

Kurvenscheiben erstellen und optimieren Sie mit der grafischen Erweiterung CamTool. Diese ergänzt den in SCOUT bereits enthaltenen Kurvenscheibeneditor CamEdit.

Der Kurvenverlauf wird in einem XY-Diagramm einfach mit Fixpunkten, Linien und Stützpunkten gemäß der DVI2143 skizziert. CamTool erstellt daraus automatisch eine homogene, durchgehende Kurve, die anschließend durch Ziehen mit der Maus optimiert werden kann.

Umfassende Unterstützung von der Projektplanung bis zur Inbetriebnahme

SCOUT TIA

SIMOTION inside TIA Portal

Alle Motion-Control-Funktionalitäten von SIMOTION über das TIA Portal nutzen.

Schnelle und einfache Steuerungsauslegung mit SIZER

Das Projektierungstool SIZER vereinfacht entscheidend die Projektierung für Niederspannungsantriebssysteme

SCOUT Engineering-Software

SCOUT: einfach und effizient SIMOTION-Projekte verwirklichen

SCOUT ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Automatisierungslösungen: Über die intuitive und flexible Benutzeroberfläche haben Sie alle Prozessschritte bis zur Inbetriebnahme perfekt im Griff.

Sie haben noch Fragen?

Nehmen Sie direkten Kontakt zu einem Ansprechpartner aus Ihrer Region auf.
Ansprechpartner finden