Unser robustestes High-End-Motion-Control-System

image

Ausfallraten gegen null

Unser PC-basiertes Motion-Control-System SIMOTION P kombiniert die Robustheit und Offenheit eines Industrie-PCs mit vollen Motion-Control-Fähigkeiten. SIMOTION P ist für raue Bedingungen optimal geeignet, da beim Design des IPCs auf rotierende Teile wie Lüfter oder Festplatte verzichtet wurde.

Perfekte Komponentenauswahl – vom Antrieb bis zur Steuerung: Das Projektierungstool SIZER for Siemens Drives vereinfacht entscheidend die technische Projektierung.
Projektierungstool SIZER

SIMOTION P

Die perfekte Kombination eines Industrie-PCs mit echtzeitfähigem Motion Control

Hochperformant und trotzdem flexibel: Der Industrie-PC SIMOTION P überzeugt durch leistungsstarke PLC- und volle Motion-Control-Funktionen.

Anpassungsfähig ohne Kompromisse bei der Leistung

Mit seiner großen Bandbreite an SPS- und Motion-Control-Funktionalitäten ist SIMOTION P sehr vielseitig einsetzbar – und dank der Offenheit des Windows-Betriebssystems auch noch leicht zu integrieren.

SIMOTION P punktet mit Flexibilität – sei es bei der Auswahl der Betriebssysteme und Prozessoren, den Montagemöglichkeiten oder den vielfältigen Kommunikationsschnittstellen.

Dank neuester PC-Prozessarchitektur und Zykluszeiten von 0,250 ms mit PROFINET IRT ist SIMOTION P auch noch hochperformant.

So profitieren Sie von SIMOTION P

Erfahren Sie mehr über Standard- und Embedded-Lösungen mit SIMOTION P!
SIMOTION P Varianten ansehen

Breites Einsatzspektrum

Robuste Lösung für Standard- und Embedded-Anwendungen

Motion Control onboard in einem Windows-basierten Industrie-PC – das zeichnet SIMOTION P sowohl in der Standard- als auch in der Embedded-Ausführung aus. 

SIMOTION P
P320-4E
P320-4S
Ausführungsvariante Mehrachssystem Mehrachssystem
Minimale Zykluszeit für Anwender-Task 0,250 ms 0,250 ms
Maximale Achszahl 128 128
Betriebssystem Windows Embedded Standard 7 Windows 7 Ultimate
Prozessor  Intel i3 Prozessor   Intel i7 Prozessor
Speicher CFast intern / CFast zugänglich SSD intern / CFast zugänglich
image

Integriert ins TIA Portal

SIMOTION P ist in den Varianten P320-4 Standard und P320-4 Embedded mit allen Motion-Control- und PLC-Funktionalitäten auch über das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) verfügbar. So sparen Sie Zeit und Geld durch nahtloses Engineering.

 

Weitere Informationen zum TIA Portal

Downloads und Support

Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, mit SIMOTION P Ihre Produktion noch flexibler und effizienter zu gestalten.

Referenzen

SIMOTION P erfolgreich im Einsatz

SIMOTION P überzeugt heute in den unterschiedlichsten Anwendungssituationen. Namhafte Kunden, bei denen starke Leistung mit geringem Wartungsaufwand einhergehen muss, setzen auf den bewährten Industrie-PC von Siemens. 

Maximale Flexibilität mit SIMOTION

Wussten Sie es schon?

Mit SIMOTION P können mehrere Industrie-Flatpanel-Varianten über Tastatur, Maus oder Touchscreen gesteuert werden. Ein Vorteil für Maschinenbauer, die Steuerung und Visualisierung auf einer Hardware verlangen.

Unsere Experten beraten Sie gerne dabei, die optimale Konfiguration für Ihre Applikation zu finden.    

Produktkonfigurator für Ihre spezifische Motion-Control-Lösung.
Jetzt konfigurieren