Unser reaktionsschnellstes High-End Motion-Control-System

image

128 Achsen je Controller mit 0,125 ms minimaler Zykluszeit

Unser Drive-basierter Motion Controller SIMOTION D integriert Motion-Control-, Technologie- und PLC-Funktionalität direkt im Antrieb. Ihre Vorteile: hohe Maschinentaktraten, eine reproduzierbare Produktqualität, deutliche Kostenersparnisse und weniger Platzbedarf im Schaltschrank.

Perfekte Komponentenauswahl – vom Antrieb bis zur Steuerung: Das Projektierungstool SIZER for Siemens Drives vereinfacht entscheidend die technische Projektierung.
Projektierungstool SIZER

SIMOTION D

Die perfekte Verbindung aus Steuerung und Antrieb

Kompakt, flexibel skalierbar, kostengünstig und reaktionsschnell: Bei SIMOTION D ist die PLC-, die Technologie- und die Motion-Control-Funktionalität direkt in die Regelungsbaugruppe des Antriebssystems SINAMICS S120 integriert.

Viel Leistung auf wenig Platz

SIMOTION D beansprucht etwa 50 Prozent weniger Platz gegenüber einer herkömmlichen PLC mit separater Antriebsregelung. Damit eignet sich das System optimal für dezentrale oder modulare Automatisierungslösungen – besonders bei komplexen Maschinen, die hohe zeitkritische Anforderungen an Achskopplungen stellen.

So profitieren Sie von SIMOTION D

Vielseitige Ausführungsvarianten

Immer die richtige Lösung für Ihre Anwendungen

Besonders flexibel und skalierbar: Neben der einachsigen Ausführung sind die hochperformanten Mehrachssysteme in mehreren Leistungsvarianten verfügbar.

SIMOTION D
D410-2
D425-2
D435-2
D445-2
D455-2
Ausführungsvariante Einachssystem Mehrachssystem Mehrachssystem Mehrachssystem
Mehrachssystem
Minimale Zykluszeit für Anwender-Task 1 ms 0,5 ms 0,25 ms
0,25 ms
0,125 ms
Maximale Achszahl 8
(typisch 2 bis 3)
16 32 64 128

Integriert ins TIA Portal

SIMOTION D ist mit allen Motion-Control-Funktionalitäten auch in dem Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integriert und ermöglicht so nahtloses Engineering von der Steuerung bis zum HMI.

 

Weitere Informationen zum TIA Portal

image

Flexibel auch in der Kommunikation

Das besondere Highlight: Für Applikationen mit besonders großen Mengengerüsten und Anforderungen an eine höhere Anlagenverfügbarkeit durch Medienredundanz lassen sich mehrere Controller über Ringtopologien koppeln – mit zwei PROFINET-Schnittstellen auch über getrennte Netze.

Je nach SIMOTION D Variante integrieren Sie SIMATIC HMI und dezentrale Peripherie einfach über PROFIBUS, PROFINET oder Ethernet.

 

 

Erfahren Sie mehr über industrielle Kommunikation

image

Safety Integrated bei SIMOTION D

Bei SIMOTION D ist die Sicherheitsfunktionalität direkt in die Regelungsbaugruppe des Antriebssystems SINAMICS S120 integriert. Damit steht dem SIMOTION D Anwender die gesamte Palette integrierter Sicherheitsfunktionen von SINAMICS S120 zur Verfügung.

 

Erfahren Sie mehr zum Thema Safety Integrated

Downloads und Support

Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, mit SIMOTION D Ihre Produktion noch flexibler und effizienter zu gestalten.

Referenzen

SIMOTION D erfolgreich im Einsatz

SIMOTION D bewährt sich heute bereits in den unterschiedlichsten Anwendungssituationen. Namhafte Kunden wissen die vielfältigen Vorteile der kompakten Achssteuerung zu schätzen. 

image
image
image
image

Maximale Flexibilität mit SIMOTION

Motion Control in ihrer performantesten Form

Mit SIMOTION D lösen Sie komfortabel alle High-End-Motion-Control-Herausforderungen: Verfügbar in Ein- und Mehrachsvarianten, überzeugt das System nicht nur durch die Vielfalt der verfügbaren Ausführungen, sondern auch durch seine kompakte Bauweise, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Konfigurieren Sie hier Ihre optimale Applikation. 

Produktkonfigurator für Ihre spezifische Motion-Control-Lösung.
Jetzt konfigurieren