SIMOTION – das High-End Motion Control System

image

Performance und Modularität im Einklang

Das bewährte High-End Motion Control System SIMOTION überzeugt durch optimale Performance für alle Maschinenkonzepte sowie durch maximale Modularität. Mit SCOUT TIA setzen Sie auf ein durchgängig im Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integriertes Engineering. Für Ihre maßgeschneiderten Sicherheitskonzepte stehen Ihnen selbstverständlich auch die antriebsintegrierten SINAMICS Sicherheitsfunktionen zur Verfügung. 

 

Mit den neuen Software Versionen unterstützt SIMOTION die objektorientierte Programmierung (OOP), das Kommunikationsprotokoll OPC UA, sowie den Test des Anwenderprogramms im Engineering ohne Hardware. Damit untermauert SIMOTION seine Vorteile zu Modularität, Offenheit und effizienter Softwareentwicklung.

Hardware-Plattformen

SIMOTION Hardware-Plattformen

Damit Sie für Ihre Anwendung alle Freiheiten haben, können Sie aus drei Hardwareplattformen wählen. Sie entscheiden, welche am besten zu Ihrer Maschine passt. 

 

Die einzelnen Hardwareplattformen besitzen immer dieselben Systemeigenschaften, d. h. Funktionalität und Engineering sind immer identisch. Dies ist besonders für modulare Maschinen und Anlagen mit gemischten Topologien von Vorteil.

Runtime Software

Skalierbare und hoch-performante Runtime Software

Das skalierbare Runtime System gewährleistet die passende Funktionalität für alle Aufgaben im Maschinenbau. Die Kombination aus PLC-Funktionalität, Ablaufsystem, Technologie-, Open Architecture Paketen, sowie Funktionsbibliotheken ergibt eine einzigartige Funktionalität.

Engineering Software

Die Erfüllung höchster Anforderungen an die Engineering Funktionalität.

Besonders bedienerfreundlich ist das Engineeringsystem SCOUT / SCOUT TIA. Ob Konfigurieren, Programmieren, Testen oder Inbetriebnahme: Alle Aufgaben werden weitestgehend grafisch gelöst. Und die Software bietet noch mehr: Mit dem modularen Technologieobjekt-Ansatz, der objektorientierten Programmierung (OOP) und das modulare Programmiermodell mit Units erfüllt SIMOTION eine maximale Funktionalität bei hoher Flexibilität und geringem Engineering-Aufwand.

Branchenspezifische Lösungen

Branchenapplikationen optimal umsetzen

Das Motion Control System SIMOTION ist in vielfältigen Segmenten im Einsatz. Mit Bibliotheken für branchenspezifische Anwendungen und dem Projektgenerator SIMOTION easyProject vereinfacht SIMOTION die Integration von Standardmodulen in ein lauffähiges Projekt.

 

Große Anteile der Maschinenapplikation mit wenigen Klicks erstellen, einfach parametrieren und frei kombinieren – das ist Ihr Weg zu erhöhter Flexibilität, optimaler Qualität und reduzierten Kosten. Die Funktionsmodule stellen wir Ihnen vorgefertigt und kostenfrei in einer branchenspezifischen Toolbox zur Verfügung.

 

Innovative Dienstleistungen wie Mechatronic Support und Applikationsberatung sowie Unterstützung durch ein umspannendes, weltweites Servicenetz runden unser Angebot ab.

Flexibler Zugriff auf Maschinendaten

Integrierte Webserver-Funktionen und grenzenlose Kommunikation

Mit den integrierten Webserver-Funktionen nutzen Sie die  die Prozessdaten Ihrer Maschine zur Steigerung der allgemeinen Verfügbarkeit. Über das standardisierte Protokoll OPC UA realisieren Sie außerdem eine grenzenlose Kommunikation zwischen allen Systemen, Plattformen und Herstellern.

Ergänzende Systemkomponenten

Anschluss an Automatisierungs- und Antriebstechnik

Die durchgängige Systemlösung SIMOTION ist voll integriert in Totally Integrated Automation, die industrielle Automatisierungslösung von Siemens. So kann bei SIMOTION aus der kompletten und bewährten Angebotspalette der Automatisierungs- und Antriebstechnik aufgesetzt werden.

image

Highlights

SIMOTION Highlights

Das bewährte High-End Motion Control System SIMOTION verbindet leistungsstarke Hardware mit effizientem Engineering und innovativer Software. Hier sehen Sie die Highlights unserer modularen Motion-Control-Lösung.

SIMOTION auf einen Blick

Wenn High-End, dann SIMOTION

Markteinführungszeiten verkürzen, Effizienz und Flexibilität steigern – das sind aktuelle Herausforderungen an die Industrie. Das bei gleichbleibender oder höherer Produktqualität zu schaffen, erfordert besonders leistungsfähige, vielseitige und präzise Maschinen. 

Leistungsfähige, vielseitige, effiziente und exakt arbeitende Motion-Control-Anwendungen sind seitens der Industrie gefragt, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Darauf müssen sich Maschinenbauer einstellen und zudem weiterhin die sehr spezifischen, individuellen Anforderungen ihrer Kunden aus der Industrie verstehen, umsetzen und zuverlässig in Stand halten.

 

Das bewährte, modulare und skalierbare SIMOTION-Portfolio mit High-End-Funktionen ist die optimale Lösung für Motion-Control-Anwendungen im Maschinenbau, bei denen es auf Modularität, höchste Präzision und Geschwindigkeit ankommt. Mit SIMOTION lassen sich die unterschiedlichsten Aufgaben und Anforderungen hinsichtlich Bewegungssteuerung umsetzen und für jede beliebige Branche mit Motion-Control-Fokus adaptieren.

SIMOTION – perfekt integriert im gesamten Digitalisierungsprozess

Die Vorteile der Digitalisierung nutzen

Die Vorteile der zunehmenden Digitalisierung lassen sich ebenfalls nutzen: Mit dem modularen Technologieobjekt-Ansatz, und Bibliotheken für branchenspezifische Anwendungen sowie dem Projektgenerator ermöglicht SIMOTION die Erstellung wiederverwendbarer Softwaremodule und eine wesentliche Effizienzsteigerung bei der Entwicklung Ihrer Maschinen. 

 

Durch die Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) mit SCOUT TIA ist von der Steuerung bis zum HMI nahtloses Engineering möglich. Dank objektorientiertem Programmieren (OOP), der offenen Schnittstelle OPC UA und der Simulations-Software SIMOSIM sind kürzere Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten möglich.

High-End-Performance trifft auf Modularität

Das High-End Motion Control System SIMOTION auf einen Blick:
Download Broschüre

Referenzen

SIMOTION in der Praxis

Weltweit wird SIMOTION in zahlreichen Projekten erfolgreich eingesetzt. Hier finden Sie eine interessante Auswahl davon.

image
image
image
image
image
image

Downloads und Support

Weitere Informationen

Hier finden Sie schnell und einfach umfangreiche Support-Angebote zu SIMOTION und Mechatronik, Tutorial-Videos sowie Beratung zu spezifischen Aufgabenstellungen.

Flexibilität mit SIMOTION

So vielfältig kann Motion Control sein

Mit SIMOTION lösen Sie jede noch so anspruchsvolle Motion Control-Aufgabe. Das modulare System mit innovativen Software-Komponenten lässt sich spezifisch an Ihre Anforderungen anpassen. Wir unterstützen Sie gerne dabei – kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen oder eine ausführliche Beratung wünschen.

Nehmen Sie direkten Kontakt zu einem Ansprechpartner aus Ihrer Region auf
Ansprechpartner finden

News und Media

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Aktuelle Neuigkeiten und Veranstaltungen rund um das Thema Motion Control

Lesen Sie weitere spannende Artikel rund um das Thema Motion Control in unserem Siemens Kundenmagazin
Jetzt lesen