Systemüberblick

SIMATIC S7-1500 Software Controller – die perfekte Wahl für PC-basierte Automatisierung

Der SIMATIC S7-1500 Software Controller macht die Vorteile des Standard Controllers SIMATIC S7-1500 auf Industrie-PCs verfügbar. Das heißt, Sie profitieren von höchstmöglicher Leistung und Bedienerfreundlichkeit.

Funktionalität, die überzeugt

image
SIMATIC Industrial PCs (Open Controller, Microbox, Panel PC)

SIMATIC S7-1500 Software Controller – die Lösung für höchste Ansprüche

Der S7-1500 Software Controller läuft auf Siemens SIMATIC Industrie-PCs völlig unabhängig vom Betriebssystem. Dadurch vereint er die Vorteile von SIMATIC Steuerungen mit den Vorteilen PC-basierter Automatisierung, ohne die anerkannt hohe Zuverlässigkeit und Systemverfügbarkeit der SIMATIC Steuerungen zu beeinträchtigen. Die Vorteile der Unabhängigkeit vom Betriebssystem zeigen sich schon beim schnellen Hochfahren des Controllers. 

SIMATIC Safety Integrated im TIA Portal
Gleiches Look and Feel beim Engineering von Safety-Funktionalitäten über das TIA Portal spart Zeit und erhöht die Sicherheit

Fehlersichere Steuerung für alle Funktionen

Der SIMATIC S7-1500 Software Controller ist der einzige Software-Controller mit integrierten Safety-Funktionen. Dank Safety Integrated wird kein zusätzlicher Safety Controller benötigt, es gilt: ein System für Standard- und fehlersichere Applikationen. Das bringt ein spürbares Plus an Engineering-Effizienz, Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit.

Safety Integrated ermöglicht die einfache Anbindung von PROFIsafe-Geräten via PROFIBUS und PROFINET. Mit SIMATIC STEP 7 Safety Advanced sowie im TIA Portal erstellt der Anwender beispielsweise bei gleichem Engineering und Bedienkonzept für Standard- wie auch für fehlersichere Aufgaben seine Programme. Datenkonsistenz-Funktionen synchronisieren dabei automatisch Standard- und fehlersichere Programmteile.

 

Erfahren Sie mehr über SIMATIC Safety Integrated

Your gateway to automation in the Digital Enterprise Von der digitalen Planung über integriertes Engineering bis zum transparenten Betrieb

Effizientes Engineering im TIA Portal

Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ermöglicht Ihnen den vollständigen Zugriff auf die gesamte digitalisierte Automatisierung von der digitalen Planung über integriertes Engineering bis zum transparenten Betrieb. Die neue Version verkürzt Ihre Time-to-Market u. a. durch Simulations-Tools, erhöht die Produktivität Ihrer Anlage durch zusätzliche Diagnose- und Energiemanagementfunktionen und bietet Ihnen mehr Flexibilität durch Anbindung an die Managementebene.

 

TIA Portal bietet flexible Cloud-Lösungen, virtuelle Inbetriebnahme mit digitalem Zwilling, koordinierte Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams, höhere Transparenz und integriertes Energiemanagement.

 

Erfahren Sie mehr über das TIA Portal

TIA Portal Tutorial Center

 

SIMATIC S7-1500 Software Controller Varianten

image

Standard CPU

Mit dem SIMATIC S7-1500 Software Controller realisieren Sie Steuerungsaufgaben auf einem SIMATIC IPC mit Windows Betriebssystem. Seine besonderen Stärken spielt der Software Controller aus, wenn spezielle Automatisierungsfunktionen über Hochsprachen integriert werden sollen oder wenn eine direkte Anbindung von Windows basierter Software an den Software Controller erforderlich ist.

  • SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S
  • Integrierte Motion-Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
  • Integrierter Webserver zur Diagnose und der Möglichkeit, anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
  • SIMATIC ODK 1500S für die Entwicklung und Integration von Steuerungsfunktionen mit Hochsprachen C, C++, C#, VB
  • Integrierte Ethernet- und PROFIBUS-Schnittstellen
image

Fehlersichere CPU

Der SIMATIC S7-1500 Software Controller als fehlersichere CPU ermöglicht PC-basierte Automatisierungslösungen auch für sicherheitsgerichtete Steuerungsaufgaben auf einem SIMATIC IPC mit Windows Betriebssystem. Seine besonderen Stärken spielt der Software Controller aus, wenn spezielle Automatisierungsfunktionen über Hochsprachen integriert werden sollen oder wenn eine direkte Anbindung von Windows-basierter Software an den Software Controller erforderlich ist.

  • SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S F
  • Integrierte Motion-Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
  • Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit, anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
  • SIMATIC ODK 1500S für die Entwicklung und Integration von Steuerungsfunktionen mit Hochsprachen C, C++, C#, VB
  • Integrierte Ethernet- und PROFIBUS-Schnittstellen

 

Erfahren Sie mehr über den SIMATIC S7-1500 Software Controller
Broschüre herunterladen

Screensaver-Download

Kostenloser Bildschirmschoner für Ihren PC

Download des S7-1500 Software Controller Screensavers
Jetzt herunterladen

Support und Services

Weitere Informationen

Hier finden Sie schnell und einfach weitere Informationen – zum Nachlesen und zum Downloaden

Referenzen

Überzeugte Anwender von SIMATIC S7-1500 Software Controller

Sehen Sie Anwendungsbeispiele und branchenspezifische Lösungen, die vielleicht auch für Sie interessant sein können.

image