Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Gebäude kostengünstig automatisieren

image

Alle Gebäudefunktionen integriert in einem Automatisierungssystem – LOGO!

Mehr Komfort und Sicherheit im eigenen Haus liegen voll im Trend. Sie lassen sich durch automatische Steuerung, Regelung und Überwachung von gebäudetechnischen Funktionen realisieren. Besonders einfach und kostengünstig gelingt dies mit LOGO!.

Mit der unkomplizierten und anwenderfreundlichen Steuerung automatisieren Sie vielfältige Funktionen im eigenen Haus entsprechend Ihrer individuellen Vorstellungen. Besonders praktisch ist die mögliche Anbindung des Logikmoduls an den KNX-Gebäudesystembus sowie die bequeme Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC über WLAN.

Starten Sie gleich mit dem kostenlosen Web-basierten Training für LOGO!
Web-basiertes Training starten

Funktionsvielfalt

Einfach genial: Alle Gebäudefunktionen im Handumdrehen perfekt im Griff

LOGO! überzeugt durch vielfältige Funktionen für individuelle Lösungen. Auch die kostengünstige und platzsparende Umsetzung sowie die umfangreichen Vernetzungs- und Erweiterungsmöglichkeiten zahlen sich bei der Hausautomatisierung aus.

Genial einfach. Einfach genial.

Applikationen

Gebäudeautomation in der Praxis: LOGO! kann mehr

LOGO! eröffnet vielfältige Steuerungsmöglichkeiten für Gebäudefunktionen. Das macht sie zur perfekten Wahl für die schnelle, unkomplizierte und platzsparende Umsetzung individueller Gebäudeautomatisierungsprojekte. Ob Heizung, Klimatisierung, Beleuchtung, Bewässerung, Zugangskontrolle, Sicherheit und Alarmierung, Anwesenheitserkennung und -simulation oder komfortable Steuerung von Sauna oder Pool: LOGO! eröffnet erstaunlich vielfältige und überraschend einfache Steuerungsmöglichkeiten für Gebäudefunktionen.

image

Flexible Beleuchtungssteuerung mit LOGO!

Die bedarfsgerechte Beleuchtungssteuerung mit LOGO! ist nicht nur überaus komfortabel, sie spart Ihnen auch bares Geld: Eine Vielzahl konventioneller Schaltgeräte wird überflüssig, das optimierte Zu- und Abschalten der Verbraucher senkt den Energieverbrauch, die hohe Flexibilität der Steuerung erlaubt ohne großen Aufwand spätere Änderungen. Durch Applikationen wie Anwesenheitssimulation, Anwesenheitserkennung und Panikschaltung sorgen Sie zudem für ein Plus an Sicherheit.

 

Anwendungsbeispiel herunterladen

image

Ganz einfach mehr Komfort und Behaglichkeit mit LOGO!

Mit LOGO! schaffen Sie durch eine jederzeit optimale Temperaturregelung, gezielte Beschattung und Zentral- oder Fernschaltung von Funktionen ganz einfach für rundum angenehmes Wohnen in Ihren eigenen vier Wänden. LOGO! erfasst die Umweltbedingungen und steuert die entsprechenden Gebäudefunktionen so, dass Sie jederzeit eine behagliche Wohnatmosphäre auf höchstem Niveau genießen können.

 

Anwendungsbeispiel herunterladen

image

LOGO! für perfekte Poolsteuerung und maximale Entspannung

LOGO! sorgt dafür, dass Ihnen Ihr Swimmingpool oder Whirlpool tatsächlich maximale Entspannung garantiert: Die vielfältigen Steuerungs- und Kontrollaufgaben rund um den Pool laufen automatisch. Sie müssen sich weder um die Überwachung der Wasserqualität noch über die Temperatur Gedanken machen. Auch die Steuerung der Pumpe übernimmt LOGO! für Sie. Genießen Sie unbeschwert Ihre private Wohlfühllandschaft. 

 

Anwendungsbeispiele ansehen

image

LOGO! automatisiert Pumpen in und um das Haus

Ob Gartenbewässerung, Springbrunnen, Zisterne oder Hebepumpe: Rund um ein modernes Anwesen kommt eine Vielzahl verschiedener Pumpen zum Einsatz. LOGO! kann die intelligente, energiesparende Steuerung dieser Pumpen übernehmen. So können Sie sich an einem jederzeit optimal bewässerten Garten erfreuen und den heimischen Springbrunnen auf Wunsch per Fernbedienung steuern. 

 

Anwendungsbeispiel herunterladen

image

Ihr privater Türsteher: Zugänge überwachen und Tore steuern mit LOGO!

LOGO! kann für mehr Sicherheit und Komfort auf Ihrem Grundstück sorgen: erstellen Sie sich Programme für individuelle Überwachungsfunktionen. Mit der Einbindung von Zugangskontrollsystemen bleiben Unbefugte draußen. Torsteuerungen und intelligente, bedarfsgerechte Wegebeleuchtungen machen die Wege zwischen Eingangstor und Haustür für Sie und für Ihre Gäste so bequem und gefahrlos wie möglich. Auch an die vierbeinigen Freunde ist gedacht, denn auch die Katzenklappe kann mit LOGO! automatisiert werden.

 

Anwendungsbeispiel herunterladen

image

Aktive und passive Sicherheit im Haus mit LOGO!

Alle Herdplatten aus? Kaffeemaschine abgeschaltet? Was ist mit dem Bügeleisen? Alle Türen tatsächlich zu? Mit LOGO! gehören solche Fragen der Vergangenheit an! Die automatische Verbraucherabschaltung springt ein, wenn Sie wirklich einmal etwas vergessen haben. Die Anwesenheitserkennung kann per SMS  Alarm schlagen, wenn sich ungebetene Gäste im Haus befinden.

 

❯ Anwendungsbeispiele ansehen

Interressiert? Erfahren Sie mehr über das LOGO! Portfolio
Logikmodul LOGO!

Referenzen

Erleben Sie, was mit LOGO! alles geht!

image
image
image
image