image
LOGO! Basismodule

LOGO! Basismodule

LOGO! ist die perfekte Wahl für die schnelle, unkomplizierte und platzsparende Lösung einfacher Steuerungs- und Regelungsaufgaben.

LOGO! hat längst ihren festen Platz als intelligentes Logikmodul in kleinen Automatisierungsprojekten. LOGO! ist die perfekte Wahl für die schnelle, unkomplizierte und platzsparende Lösung einfacher Steuerungs- und Regelungsaufgaben.

image
LOGO! Erweiterungsmodule

LOGO! Erweiterungsmodule

Ein breites Spektrum an Erweiterungsmodulen ermöglicht es, eine LOGO! Konfiguration individuell auszubauen. Maximal sind 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge möglich.

image
LOGO!Power

LOGO!Power

Die Mini-Netzgeräte im Design der LOGO! - Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum: Der gute Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich und die geringe Verlustleistung im Leerlauf garantieren einen effizienten Betrieb.

image
LOGO! Kommunikation

LOGO! Kommunikation

Die LOGO! Familie bietet vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Bei LOGO! 8 erfolgt die Anbindung der Kommunikationsmodule über Ethernet. Dadurch bleibt der gesamte Adressraum der Ein-/Ausgänge für digitale und analoge Signale frei.

image
Bediengeräte

Bediengeräte

LOGO! TDE und SIMATIC Basic Panels bieten einfache Bedien- und Beobachtungsmöglichkeiten. 

image
LOGO! Software

LOGO! Software

LOGO! Software unterstützt kleine Automatisierungsprojekte durch einfache und intuitive Projektierung und Anwendung: von der Engineeringsoftware LOGO! Soft Comfort über das LOGO! Access Tool bis hin zum LOGO! Webeditor für den in LOGO! integrierten Webserver.

Welcher LOGO! User sind Sie?

Egal ob im Industrie-, Gebäude- oder Bastler- und Tüftlerbereich - LOGO! ist die perfekte Wahl für schnelle, unkomplizierte und platzsparende Lösungen rund um Steuerungs- und Regelungsaufgaben. Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten von LOGO!

Einfach genial für kleine Automatisierungsaufgaben

Systemüberblick

LOGO! lässt kaum noch Kundenwünsche offen: mit oder ohne Display, volle Kommunikationsmöglichkeiten via Ethernet und integrierter Webserver, der keine HTML Kenntnisse erfordert.

Erfahren Sie mehr über LOGO!
Broschüre herunterladen

Referenzen

LOGO! in der Praxis

Sehen Sie Anwendungsbeispiele und branchenspezifische Lösungen, die vielleicht auch für Sie interessant sein können.

Newsletter

Nichts mehr verpassen mit GO!

Registrieren Sie sich jetzt für den GO! Newsletter und lassen sich mit Informationen zu Produktneuheiten und Anwendungsberichten rund um das Thema Basic Automation versorgen.

Keine Ausgabe verpassen
Jetzt anmelden